Your Global Automation Partner
Cyfryzacja, sztuczna inteligencja i oczywiście rozwój handlu elektronicznego są motywacją do nowatorskich innowacji w logistyce wewnętrznej. W pełni zautomatyzowane systemy zarządzania transportem dostarczają materiały do miejsca docelowego w sposób autonomiczny i wydajny - niezależnie od tego, czy są używane w zastosowaniach związanych z produkcją, kompletacją czy wysyłką. Umożliwiają to moduły maszynowe ze zdecentralizowaną logiką sterowania. Przenosząc wymaganą inteligencję bezpośrednio do środowiska systemu przenośników, umożliwiają ulepszenia, takie jak znaczne skrócenie czasu wprowadzania nowych zakładów na rynek.
Kompaktowe kontrolery brzegowe firmy Turck o stopniu ochrony IP67 lub moduły we/wy umożliwiają zdecentralizowane sterowanie procesami logistycznymi w zakładzie. W razie potrzeby autonomiczne moduły mogą nadal komunikować się z głównym systemem sterowania dzięki zastosowaniu wieloprotokołowego Ethernetu przez Profinet, Ethernet / IP lub Modbus TCP
Sterownik maszyny/edge - kompleksowe zadania sterowania
Zdecentralizowane sterowanie zamiast zarządzania odgórnego: w inteligentnym systemie przenośników, który składa się z autonomicznych modułów transportowych, sterowniki Turck TBEN-L-PLC Codesys-3 koordynują każdy podsystem. Moduły są połączone przez Ethernet UDP i działają z wykorzystaniem inteligencji. Dzięki szerokiej gamie interfejsów kompaktowy sterownik PLC można zintegrować z różnymi sieciami jako nadrzędny lub podrzędny. Jako kontroler brzegowy, PLC może wstępnie przetwarzać dane i selektywnie przesyłać je do systemów wyższego poziomu, takich jak MES, ERP lub chmura, umożliwiając w ten sposób skuteczne monitorowanie stanu na urządzeniach mobilnych.
Inteligentny moduł I/O - niezależnie przetwarzające podfunkcje
Darmowy interfejs programowania ARGEE umożliwia użytkownikom wykorzystanie pełnego potencjału standardowych modułów Fieldbus firmy Turck, a tym samym przetwarzanie małych i średnich zadań sterowania. Na przykład, gdy jest używany na przenośniku rolkowym, moduł I/O może sterować interakcją między czujnikiem fotoelektrycznym a ruchem rolki. Taki układ pomaga użytkownikom zapobiegać uszkodzeniu transportowanych materiałów przez silne uderzenia. W razie potrzeby dane mogą przepływać bezpośrednio do MES bez pokonywania dodatkowej drogi przez sterownik PLC wyższego poziomu, na przykład przez Modbus TCP.
Hybrydowy moduł bezpieczeństwa - niezależne funkcje bezpieczeństwemNawet funkcjami bezpieczeństwa można sterować za pomocą modułów we/wy bezpieczeństwa umieszczonych w bezpośrednim sąsiedztwie strefy niebezpiecznej. Zdecentralizowane przetwarzanie sygnału pozwala na krótsze czasy cykli, aby osiągnąć potencjalnie wyższą prędkość przenośnika. Ponadto funkcje bezpieczeństwa w nienaruszonych częściach instalacji są zachowane, gdy wystąpią nieplanowane zdarzenia, takie jak przerwanie kabla. Użytkownicy konfigurują funkcje bezpieczeństwa modułów we / wy bezpieczeństwa za pomocą wszechstronnego konfiguratora bezpieczeństwa firmy Turck.
Zapoznaj się z przykładami zastosowań intralogistycznych i odkryj samodzielnie korzyści płynące z projektowania instalacji modułowych
Skorzystaj z szerokiej gamy interfejsów TBEN-PLC. Sterowniki PLC z Codesys są szczególnie odpowiednie dla maszyn modułowych, ponieważ oprogramowanie sterujące umożliwia połączenie różnych podsystemów i wzbogacenie ich o inteligentne funkcje.
Moduły I/O firmy Turck z wieloprotokołową siecią Ethernet są fabrycznie wyposażone w funkcję sterowania logicznego. Funkcje sterujące są zaimplementowane w module i wykonywane za pomocą interfejsu ARGEE opartego na HTML5 lub JavaScript. Wszystko, od prostych zadań konfiguracyjnych po złożone programowanie, można wykonać bez dodatkowych kosztów.
Moduły I/O w klasie ochrony IP67 umożliwiają realizację funkcji bezpieczeństwa bez szaf sterowniczych. Zintegrowany sterownik bezpieczeństwa może być użyty do konfiguracji modułów I/O za pośrednictwem komputera PC. Aplikacje bezpieczeństwa można testować w trybie offline i sterować zdecentralizowanym podczas pracy na żywo.
Portfolio IO-Link firmy Turck jest imponująco obszerne. Jako pełny dostawca zarówno urządzenia, jak i master, Turck gwarantuje łatwą integrację urządzeń IO-Link ze środowiskiem sterowania.
Jeśli użytkownicy potrzebują czegoś więcej niż tylko funkcji sterowania i potrzebują wizualizacji informacji bezpośrednio na maszynie oraz poleceń, które należy wprowadzić, panele operatorskie HMI są idealnym rozwiązaniem. Serie TX100, 500 i 700 oferują liczne interfejsy. Licencje na oprogramowanie do wizualizacji nie wiążą się z żadnymi dodatkowymi kosztami.
Protokół rozszerzenia Ethernet Backplane firmy Turck - lub w skrócie BEEP - łączy sieci z maksymalnie 33 modułami TBEN (1 master, 32 slave) i do 480 bajtów danych do PLC za pośrednictwem pojedynczego adresu IP w Profinet, EtherNet / IP i Modbus TCP sieci.
Would you like to learn more about automation solutions for modular intralogistics? Simply contact our experts — we will be happy to advise you personally