Your Global Automation Partner
Zgrany zespół kompetentnych osób często pracuje wydajniej niż organizacja ściśle zhierarchizowana. Jeśli każda osoba rozumie swoją pracę i ostateczny cel, zcentralizowany zarząd nie musi samodzielnie decydować o wszystkim.
Wydajnie zautomatyzowane maszyny i instalacje minimalizują koszty, chronią jakość produktów i gwarantują wysoką dostępność. Przełam sztywne hierarchie i przenieś obowiązki na komponenty lokalne. Zdecentralizowana automatyzacja skraca również uruchamianie i czas wprowadzania produktu na rynek, jednocześnie upraszczając rozbudowę lub przemieszczanie zasobów produkcyjnych.Uczyń swoje zakłady oraz maszyny modularnymi - da to nowe stopnie swobody w produkcji.
Możesz teraz wykorzystać czujniki wykrywające zużycie maszyny, znaczniki RFID, które informują maszynę, czy jest prawidłowo skonfigurowana do następnego kroku i co ma zrobić, lub moduł I / O, który samodzielnie decyduje o obsłudze elementu wykonawczego. Nie jest już możliwe umieszczenie teraźniejszości i przyszłości automatyzacji na poziomach klasycznej piramidy automatyzacji. Zdecentralizowana inteligencja konsoliduje dane maszyny w cenne informacje, kładąc podwaliny pod nową erę automatyzacji.
Firma Turck na wczesnym etapie przeszła w kierunku zdecentralizowanej automatyzacji. Wielu klientów już odkryło zalety zdecentralizowanych rozwiązań - oto kilka przykładów sukcesów.
Ogólnie rzecz biorąc, każdy produkt może być używany w architekturze scentralizowanej lub zdecentralizowanej. Jednak firma Turck oferuje innowacyjne produkty, które znacznie ułatwiają zdecentralizowane rozwiązania.
Sterowniki PLC z CODESYS są idealne do maszyn modułowych, ponieważ otwarte oprogramowanie sterujące umożliwia również konfigurowanie modułowych programów sterujących. Będziesz także korzystać z doświadczenia i wyników pracy społeczności CODESYS.
Wszystkie moduły I / O z wieloprotokołowym Ethernetem Turck są wyposażone w funkcję sterowania logicznego. Interfejs programistyczny ARGEE służy do programowania funkcji sterujących na module - bez pisania kodu programu, bez dodatkowych kosztów.
Blokowe wejścia / wyjścia IP67 umożliwiają realizację funkcji bezpieczeństwa bez szaf sterowniczych. Aplikacje bezpieczeństwa można testować offline za pomocą ich kontrolera bezpieczeństwa i sterować w sposób zdecentralizowany podczas pracy na żywo.
Niezależnie od tego, czy znajduje się w skrzynce sterowniczej, czy bezpośrednio w terenie jako kompletny system IP67: technologia RFID może zdecentralizować podejmowanie decyzji i informacje, przyczyniając się do większej elastyczności i bezpieczeństwa procesu.
Portfolio IO-Link firmy Turck jest imponująco obszerne. Jako pełny dostawca zarówno urządzenia, jak i strony master, Turck gwarantuje łatwą integrację urządzeń IO-Link ze środowiskiem sterowania.
Systemy wejściowe HMI są używane, jeśli konieczne jest wizualizowanie informacji na maszynie i wprowadzanie poleceń. Serie TX100, 500 i 700 oferują imponującą gamę interfejsów bez dodatkowych kosztów licencji na oprogramowanie do wizualizacji.