Your Global Automation Partner

WEBINAR

Doskonałe zapewnienie jakości dla przemysłu farmaceutycznego

W ten sposób możesz zwiększyć bezpieczeństwo, jakość i identyfikowalność swojej produkcji farmaceutycznej: rozwiązania RFID firmy Turck gwarantują spójność w zarządzaniu próbkami oraz w działaniach korygujących i zapobiegawczych.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Inteligentny CAPA management poprzez śledzenie próbek RFID w celu zapewnienia jakości produktów farmaceutycznych

Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jakość i identyfikowalność procesów produkcyjnych, prawie żadna inna branża nie ma tak wysokich wymagań jak przemysł farmaceutyczny.

Tworzenie obszernej dokumentacji oraz przestrzeganie wielu wymogów prawnych są obowiązkowe. Z tego powodu jakość danych oraz śledzenie próbek podlegają najwyższym standardom jakościowym. 

Organy regulacyjne, takie jak np. FDA, kontrolują zakłady wytwarzające produkty farmaceutyczne zwykle bez zapowiedzi. Działania egzekucyjne w przypadku naruszeń przepisów obejmują tak zwany list ostrzegawczy FDA lub zakaz stosowania leku. Przy coraz bardziej złożonych produktach medycznych działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA) pomagają zapewnić najwyższe standardy jakości w branży farmaceutycznej.

Bezkontaktowe rozwiązania identyfikacyjne oparte na RFID pozwalają zachować wysokie standardy bezpieczeństwa i spójną dokumentację bez wysiłku i unikając błędów związanych z systemami manualnymi – zarówno w istniejących, jak i nowych zakładach.

Systemy RFID firmy Turck zapewniają spójne śledzenie próbek i optymalizują procesy produkcyjne. Zapewniają także zgodność z Wytycznymi ICH Q10, które opisują wymagania dotyczące kompleksowego systemu jakości farmaceutycznej, a także wymagania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP). Osiągasz kompleksową przejrzystość dzięki danym w czasie rzeczywistym, aby mieć pewność, że Twoja produkcja jest bezpieczna, wydajna i zgodna ze standardami.

Cyfrowe technologie automatyzacji firmy Turck zapewniają maksymalną integralność danych. Wyniki wykraczające poza specyfikację są zatem wykluczone. Powtarzalna jakość produktów, zrównoważone działania korygujące i zapobiegawcze (CAPA) oraz bezproblemowe GMP!

Bezpieczeństwo: więcej CAPA dzięki rozwiązaniom cyfrowym z RFID

Od odpornego na manipulacje monitorowania połączeń węży aż po niezawodną ochronę marki – wydajne rozwiązania cyfrowe Turck znacznie zwiększają skuteczność działań korygujących i zapobiegawczych. Zastosowanie najnowocześniejszych technologii zapewnia optymalizację procesów produkcyjnych, zapobiega odchyleniom i umożliwia ukierunkowane zapobieganie problemom. W ten sposób tworzymy podstawę trwałego zapewnienia jakości dla wymagającego przemysłu farmaceutycznego i zwiększamy Twoją konkurencyjność.

Oszczędność kosztów: tryb magistrali HF w strefie Ex 1/21

Niezależnie od tego, czy chodzi o identyfikację złączy, wkładów z farbą, zmianę formy czy narzędzia, aplikacje RFID obejmujące wiele głowic odczytu/zapisu są często bardzo drogie i czasochłonne w instalacji i utrzymaniu ze względu na ilość wymaganego sprzętu. Dzięki trybowi magistralowemu głowic HF przeznaczonych do współpracy z modułami interfejsów RFID IP67 firma Turck opracowała skuteczne rozwiązanie dla tego wyzwania. Funkcja ta umożliwia podłączenie aż 32 głowic HF odczytu/zapisu do jednego wejścia RFID modułu interfejsu. Dzięki czterem kanałom RFID na moduł można centralnie zarządzać i parametryzować aż 128 punktów odczytu.

Wydajność: kompletne rozwiązania do identyfikacji i śledzenia z jednego źródła

Dzięki firmie Turck zyskujesz gotowe rozwiązania do identyfikacji i śledzenia, które obejmują nie tylko inteligentny system RFID. ale  dają również możliwość elastycznego rozszerzenia o aktywne elementy śledzące, takie jak BLE (Bluetooth Low Energy), GPS lub inne urządzenia IoT. Rozwiązania RFID firmy Turck zgodne ze standardem GS1 wypełniają lukę pomiędzy produkcją fizyczną a cyfrowym światem IT Twojej firmy. Gwarantujemy unikatową tożsamość i niezawodne śledzenie produktów czy partii , od produkcji aż po wysyłkę.

Skuteczne zapewnienie jakości w przemyśle farmaceutycznym z CAPA

Odkryj, jak nasze inteligentne systemy RFID przenoszą kontrolę jakości na nowy poziom w szerokiej gamie aplikacji farmaceutycznych. Od bezpieczeństwa pracy po zapewnienie dostępności zakładu, zwiększoną produktywność, powtarzalną jakość i niezawodną ochronę marki – wszystko z jednego źródła.

Poprawa bezpieczeństwa pracy

Poprawa bezpieczeństwa pracy

Bezpieczne procesy, takie jak odporne na manipulacje połączenia węży procesowych i kontrola dostępu. Unikaj niebezpiecznych błędów podczas mieszania i zadbaj o czystość swojego produktu.

Maksymalna dostępność instalacji

Maksymalna dostępność instalacji

Optymalizuj dostępność instalacji dzięki inteligentnym znacznikom obiektowym stosowanym przy kalibracji i konserwacji. Potwierdź bezpieczne połączenia dla produktów wstępnych i rozpocznij partie dopiero po pomyślnej weryfikacji.

Zwiększona produktywność

Zwiększona produktywność

Zwiększ produktywność dzięki odpornemu na manipulacje monitorowaniu sprzętu mobilnego i dokumentacji łańcucha chłodniczego zbiornika kriogenicznego. Śledź kontenery mobilne i monitoruj temperaturę w skrzyniach transportowych.

 
Powtarzalna jakość

Powtarzalna jakość

Zapewnij powtarzalną jakość dzięki kompleksowej dokumentacji w aplikacjach jednokrotnego użytku. Korzystaj z systemów identyfikacji i śledzenia akcesoriów w big bagach i bioreaktorach, aby śledzić opakowania i materiały łączeniowe.

Niezawodna ochrona marki

Niezawodna ochrona marki

Chroń swoje produkty za pomocą kodów danych na gotowych produktach i niezawodnej serializacji. Stosuj procedury identyfikacji i śledzenia podczas procesu produkcyjnego, aby zapewnić ochronę marki opakowań leków. Kompletną ochronę marki obejmującą zbiorczy odczyt informacji o produkcie oraz infrastrukturę IT z możliwością serializacji można zapewnić również w Azji.

Webinarium: Zapewnienie jakości (CAPA) w przemyśle farmaceutycznym za pomocą RFID

Jak skutecznie wdrażać standardy jakości i regulacje dotyczące dokumentacji produkcji farmaceutycznej i biofarmaceutycznej? Uzyskaj odpowiedzi na te i inne pytania podczas seminarium internetowego na żywo „Zapewnianie jakości (CAPA) w przemyśle farmaceutycznym poprzez RFID”.

André Ammann, Key Account Manager Pharma Europe w firmie Turck omawia z następującymi ekspertami po 15-minutowym przemówieniu programowym:

  • Heinz Janiec, pełniąc funkcję dyrektora zarządzającego firmy inżynieryjnej Specialty Engineering, dzieli się swoją wiedzę specjalistyczną zdobytą na podstawie ponad 30-letniego doświadczenia projektowego w przemyśle farmaceutycznym oraz naftowym i gazowym.
  • Thomas Menze jest odpowiedzialny za dział „Zastosowania technologii pomiarowych i automatyzacji” w VDI.

Rozwiązania systemowe RFID dla farmacji w praktyce

W przykładach zastosowań zobacz, jak użytkownicy korzystają z rozwiązań systemu RFID w branży farmaceutycznej – na praktycznych i obrazowych przykładach.

Kompleksowe śledzenie próbek za pomocą RFID

Spójne zarządzanie próbkami i maksymalna integralność danych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kontrola połączeń węży w obszarze Ex w oparciu o RFID

Całkowicie szczelny czytnik HF identyfikuje połączenia bezpośrednio w strefie 1/21 Atex i przesyła dane do bramek Ethernet w strefie 2/22

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Identyfikacja zbiorników kriogenicznych

Monitoring zbiorników kriogenicznych zapewnia bezpieczeństwo produktów i produktów wstępnych nawet bez stałego połączenia z bazą danych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Identyfikacja Big Bagów i Bioreaktorów

Specjalne znaczniki RFID umieszczone na big bagu można łatwo odczytać za pomocą urządzenia przenośnego

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Identyfikacja aplikacji jednokrotnego użytku

Tagi RFID na produktach jednokrotnego użytku można łatwo odczytać za pomocą urządzenia przenośnego

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zdecentralizowana weryfikacja opakowań produktów farmaceutycznych

Możliwość modernizacji systemu śledzenia RFID eliminuje błędy w procesie pakowania

LEARN MORE

Produkty i rozwiązania RFID dla przemysłu farmaceutycznego:

Urządzenia do odczytu/zapisu RFID (HF)

Wszechstronne urządzenia RFID HF firmy Turck do wymagających zastosowań przemysłowych, w tym do zastosowań w obszarze Ex lub przy produkcji żywności (mycie, IP69K), umożliwiają optymalną integrację z Twoją aplikacją. Urządzenia do odczytu/zapisu osiągają zasięg do jednego metra. Międzynarodowy standaryzowany interfejs radiowy (ISO 15693, NFC typ 5).

Czytnik RFID (UHF)

Nasze urządzenia do odczytu/zapisu RFID UHF w wytrzymałej konstrukcji przemysłowej (IP67) osiągają zasięg kilku metrów w zależności od środowiska i można je doskonale zintegrować z aplikacją. Globalnie znormalizowany interfejs radiowy ISO 18000-6c i atesty dla wszystkich powiazanych z sektorem rynków na całym świecie gwarantują spójne rozwiązania nawet dla klientów międzynarodowych.

Urządzenia do odczytu/zapisu HF RFID dla strefy Ex 1/21

Głowica TN-R42/TC-Ex firmy Turck to jedyne na rynku urządzenie do odczytu/zapisu RFID HF, które jest certyfikowane do bezpośredniego montażu w strefie 1/21 ATEX. Interfejs TN-R42/TC-Ex działa jak standardowe urządzenie do odczytu/zapisu dla obszaru bezpiecznego. W połączeniu z modułami RFID firmy Turck można wdrożyć rozwiązania identyfikacyjne dla obszarów Ex bez uzycia szafek obiektowych.

Interfejsy RFID HF/UHF

Interfejsy RFID firmy Turck łączą urządzenia do odczytu/zapisu z różnymi sieciami, takimi jak OPC UA, PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, TCP/IP, PROFIBUS-DP, DeviceNet, CANopen i EtherCAT. W pełni szczelne moduły wieloprotokołowe TBEN z kanałami RFID i wejściami/wyjściami, a także system modułowy BL67 o stopniu ochrony IP67 idealnie nadają się do bezpośredniego użycia w trudnych warunkach – instalowane bez szafy.

Tagi HF/UHF

Nośniki danych (tagi) firmy Turck odpowiadają stopniom ochrony  IP69K i są niewrażliwe na zanieczyszczenia i płyny. Oferują niezawodne rozwiązanie z pamięcią o wielkości do 8 KB i pasywnym zasilaniem. Wybieraj spośród szerokiej gamy tagów do wysokich temperatur, bezpośredniego montażu na metalu, do stref Ex, zastosowań w autoklawach i wielu innych.

Turck Vilant Systems

Turck oferuje również kompletne rozwiązania RFID „pod klucz” za pośrednictwem swojej spółki Turck Vilant Systems. Specjaliści ds. rozwiązań „pod klucz” wdrożyli już ponad 1000 aplikacji systemów RFID na całym świecie. Zwiększają wydajność wszystkich procesów identyfikacji i śledzenia w łańcuchu dostaw dzięki systemom czytników, oprogramowaniu pośredniemu opracowanemu we własnym zakresie i usługom na obiektach:

Odwiedź nasz sklep internetowy

Odkryj rozwiązania, które napędzają Twoją transformację cyfrową. Odwiedź nasz Global Automation Webshop, aby sprawdzić ceny katalogowe, indywidualne rabaty, dostępność produktów i w prosty sposób złóżyć zamówienie. Innowacje przemysłowe zaczynają się tutaj!

Zapytaj eksperta

Jeśli masz pytania dotyczące zapewnienia jakości w przemyśle farmaceutycznym, naszych rozwiązań RFID lub konkretnego urządzenia, po prostu skorzystaj z naszego formularza kontaktowego. Nasi eksperci chętnie służą radą.

André Ammann

Key Account Manager Pharma Europe

Wybierz pozdrowienie

Wpisz swoje imię

Wpisz swoje nazwisko

Wpisz nazwę swojej firmy

Wprowadź swoje miasto

Wprowadź swój kraj

Wpisz swój adres e-mail

Wpisz swój numer telefonu

Przeczytaj politykę prywatności i zaznacz pole wyboru

* wymagane

#DigitalInnovationPark

Cyfrowe projektowanie procesów przemysłowych, zdecentralizowane kontrolowanie aplikacji zgodnie z wymaganiami i udostępnianie odpowiednich danych to kluczowe tematy w naszych regularnych aktualizacjach parku innowacji cyfrowych.

Poznaj najnowsze innowacje firmy Turck dla Przemysłu 4.0 i IIoT.

to top