Your Global Automation Partner
Branża motoryzacyjna przechodzi obecnie rewolucję. Pojazdy nowych energii (NEV), dostosowywanie i modularyzacja wymagają elastycznych koncepcji produkcji i inteligentnej automatyzacji.
Od ponad 50 lat Turck wprowadza innowacje w automatyzacji, również w produkcji motoryzacyjnej. Znamy standardy i niepisane zasady tej branży. Nasz zespół Managerów Projektów zawsze ma wszystko pod kontrolą. Nasz dział sprzedaży zna świat motoryzacji, zna jego problemy i zawsze podąża najlepszymi ścieżkami decyzyjnymi.
Transformacja branży jest wyzwaniem zarówno dla producentów, jak i dostawców. Zmierz się z tymi wyzwaniami z partnerem, który od wielu dziesięcioleci kształtuje automatyzację produkcji motoryzacyjnej. Zawsze znajdowaliśmy kreatywne rozwiązania dla automatyzacji przyszłości.
Zaufaj partnerowi oferującemu rozwiązania na całym rynku motoryzacyjnym, od dostawców poziomu tier X po producentów OEM, od tłoczni po montaż końcowy i każdą platformę napędu, o jakiej pomyślisz.
Klasyczna platforma przeznaczona jest do obsługi silników spalinowych wraz z układem wydechowym. Platformy te mogą również obsługiwać napędy elektryczne, ale architektura pozostaje niezmieniona. Wiele rozwiązań automatyzacji dla klasycznych silników spalinowych można przenieść na alternatywne koncepcje napędów.
Platformy te są przystosowane do obsługi zarówno konwencjonalnych napędów spalinowych, jak i napędów elektrycznych lub hybrydowych. System produkcyjny musi być w stanie obsługiwać różne typy napędów, zachowując przy tym wydajność i dostępność.
Platformy te są specjalnie zaprojektowane, aby spełnić wymagania pojazdów zasilanych akumulatorami. Architektura „deskorolkowa” umożliwia instalowanie dużych zestawów akumulatorów w podwoziu i zwiększa dostępną przestrzeń przy niezmienionych wymiarach zewnętrznych. Turck dostarcza specjalistyczne rozwiązania również do produkcji akumulatorów.
Niezależnie od tego, czy chodzi o sprzedaż, zarządzanie projektami, wsparcie, rozwój czy produkcję: mamy ekspertów, którzy mówią w Twoim języku na całym świecie.
Praktyczne przykłady inteligentnej automatyzacji z branży motoryzacyjnej
Dzięki produktom na wszystkich poziomach matrycy automatyzacji jesteśmy w stanie zaprojektować rozwiązania całościowe. Otwarte standardy, skalowalne systemy i dostęp do danych aż do najmniejszego czujnika zapewniają przejrzystość i inteligencję Twojej produkcji — cyberbezpieczeństwo nawet ponad granicami między sklepami i firmami.
Czujniki monitorujące stan wykrywają kluczowe warunki środowiskowe, takie jak wilgotność, temperatura i wibracje. A urządzenia z serii CCM oceniają dane, korzystając w razie potrzeby z własnego oprogramowania klienta.
Nasze moduły I/O dla sieci Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT) są standardowo wyposażone w zasilacze M12. Uzupełniają naszą gamę boxów łączeniowych M12, kabli połączeniowych i zasilaczy IP67.
Firma Turck oferuje jedną z najbardziej zróżnicowanych gam kontrolerów brzegowych, a mianowicie kontrolery z połączeniami w chmurze, z wyświetlaczami lub bez. Nasze rozwiązania I/O IP20 lub IP67 wprowadzają również logikę na obiekt, całkowicie zastępując sterownik PLC lub przejmując część jego funkcji.
Systemy identyfikacji Turck oferują odpowiednie rozwiązania spełniające wszystkie wymagania dotyczące wydajności, lokalizacji i odległości. Niewielu innych partnerów automatyzacji może równie dobrze obsługiwać identyfikatory produkcyjne i logistyczne.
Blokowe wejścia/wyjścia IP67 umożliwiają realizację funkcji bezpieczeństwa bez szaf sterowniczych. Komponenty bezpieczeństwa można testować w trybie offline za pomocą ich sterownika bezpieczeństwa i sterować w sposób zdecentralizowany podczas pracy na żywo.
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe Turck są uważane za de facto standard w konstrukcji nadwozi w przemyśle motoryzacyjnym. Nasze enkodery, czujniki fotoelektryczne i seria czujników Fluid+ pokazują, że ta dobra reputacja jest zasłużona.
Odkryj rozwiązania, które napędzają Twoją transformację cyfrową. Odwiedź nasz Global Automation Webshop, aby sprawdzić ceny katalogowe, indywidualne rabaty, dostępność produktów i w prosty sposób złóżyć zamówienie. Innowacje przemysłowe zaczynają się tutaj!
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące rozwiązań Turck dla projektów motoryzacyjnych, po prostu skorzystaj z naszego formularza kontaktowego. Nasi eksperci chętnie Ci pomogą.