Do zabudowy (IP20)

Do zabudowy (IP20)

Zasilacze serii IM82-24 dostarczają napięcie zasilające 24 V DC m.in. do interfejsów modułowych IM, IMS i IMC. Urządzenia przeznaczone są do montażu na szynie DIN i charakteryzują się stopniem ochrony IP20. Prąd wyjściowy wynosi - więcej...


Zasilacze serii IM82-24 dostarczają napięcie zasilające 24 V DC m.in. do interfejsów modułowych IM, IMS i IMC. Urządzenia przeznaczone są do montażu na szynie DIN i charakteryzują się stopniem ochrony IP20. Prąd wyjściowy wynosi - zależnie od typu - 2,5 A, 5 A, 10 A lub 20 A. Dzięki uniwersalnemu napięciu wejściowemu zasilacze mogą być stosowane w różnych aplikacjach na całym świecie. Ponadto charakteryzują się one wysoką efektywnością, jak również odpornością temperaturową i funkcją dynamicznego przeciążenia. mniej...

Select Country

Turck worldwide