Koncentratory

Koncentratory

Dzięki systemom połączeń można łączyć sygnały z wielu czujników lub rozdzielać sygnały do wielu elementów wykonawczych. 2-drogowe rozdzielacze są dostępne w wersji M8 x 1, M12 x 1 i 7/8". Pasywne 4/8-drogowe rozdzielacze są dostępne w wersji więcej...


Dzięki systemom połączeń można łączyć sygnały z wielu czujników lub rozdzielać sygnały do wielu elementów wykonawczych. 2-drogowe rozdzielacze są dostępne w wersji M8 x 1, M12 x 1 i 7/8". Pasywne 4/8-drogowe rozdzielacze są dostępne w wersji M8 x 1, Ø 8 mm i M12 x 1. Stosując kilka systemów połączeniowych można przesłać maks. 16 sygnałów I/O przy użyciu jednego przewodu wielożyłowego. mniej...

Select Country

Turck worldwide