Kontrola

Kontrola

TBEN-PLC to wytrzymały i kompaktowy sterownik o stopniu ochrony IP67 przeznaczony do rozwiązań automatyki, w których nie stosuje się szaf. Dzięki nowoczesnemu środowisku programowania CODESYS 3 możliwe jest obiektowe programowanie więcej...


TBEN-PLC to wytrzymały i kompaktowy sterownik o stopniu ochrony IP67 przeznaczony do rozwiązań automatyki, w których nie stosuje się szaf. Dzięki nowoczesnemu środowisku programowania CODESYS 3 możliwe jest obiektowe programowanie w następujących językach IEC 61131:​lista instrukcji, schemat drabinkowy, schemat bloków funkcyjnych, sekwencyjny schemat funkcyjny oraz tekst strukturalny. Poza 8 uniwersalnymi kanałami dwustanowymi sterownik PLC obsługuje różne protokoły Ethernet i magistrali fieldbus w trybie urządzenia nadrzędnego i podrzędnego. Są to między innymi PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, CANopen, SAE J1939 i Modbus RTU. mniej...

Select Country

Turck worldwide