Produkt  IMX12-PS02-UI-UIR-PR/24VDC

Accessories

Moduł zasilacza — mostek zasilania

Nr zamówieniowy: 7580610
    • Wspólna sygnalizacja błędu za pomocą przekaźnika
    • Pojedyncze i redundantne zasilanie za pośrednictwem terminali
    • Wejścia zasilające są rozdzielone
    • Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
    • Zdejmowalne terminale śrubowe
    • Złącze mostka zasilania dołączone w zestawie
    • ATEX, IECEx, NEPSI, cUL, cFM, INMETRO, Kosha
    • Użytkowanie w strefie 2
#

Dane ogólne

EAN 4047101388527
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27049002 -/- Zasilacz DC
Numer taryfy celnej 85369010000
Kraj pochodzenia DE
Waga 152 g

Dane techniczne

Wersja Ex nie
Atesty ATEX, IECEx, NEPSI
Napięcie nominalne Mostek zasilania 24 V DC
Liczba kanałów 1
Połączenie elektryczne Zdejmowalne zaciski śrubowe, 2-stykowe
Stopień ochrony IP20
Rodzina produktów IM(X)12

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top