Produkt  TB-M30-H1147/C53

Głowica odczytująco-zapisująca

Dla topologii liniowej magistrali z TBEN-*

Nr zamówieniowy: 7030731
    • gwintowany cylinder M30 x 1,5
    • mosiądz chromowany
    • Urządzenie bez zakończenia
    • Urządzenie może pracować wyłącznie w topologii liniowej TBEN-S*-2RFID-* lub TBEN-L*-4RFID-*
    • Dozwolone podłączenie maks. 32 węzłów na linię lub połączenie
    • Użyć właściwego rezystora terminującego (patrz akcesoria)
    • Obserwować działanie zasilania, zwłaszcza przy włączeniu, a także maksymalną obciążalność prądową kabli.
    • Obserwować spadek napięcia na linii
    • Maksymalna, możliwa długość linii odgałęzienia wynosi 2 m
    • Maksymalna, możliwa długość magistrali wynosi 50 m
    • Domyślnie komenda może być przetwarzana tylko przez jedną głowicę odczytująco-zapisującą, co sprawia, że tryb magistrali HF jest odpowiedni do zastosowań statycznych i tych o niewielkiej dynamice
    • W ciągłym trybie magistrali HF komenda jest wykonywana jednocześnie na wszystkich głowicach odczytująco-zapisujących w topologii magistrali. Zapisane dane są przechowywane w buforze pierścieniowym modułu
    • Głowica czytająco-zapisująca ma automatycznie przypisany adres
    • Adres można parametryzować zależnie od wymagań zastosowania
    • Zasilanie i obsługa tylko przez połączenie z modułem interfejsu BL ident
    • Złącze M12 × 1, połączenie tylko przez przewód przedłużający BL ident
#

Dane ogólne

EAN 4047101419405
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27280401 -/- System RFID
Numer taryfy celnej 84719000000
Kraj pochodzenia DE
Waga 118 g

Dane techniczne

Technologia HF RFID
Komunikacja radiowa i standard protokołu ISO 15693, NFC Typ 5
Wykonanie Cylindryczne gwintowane
Wymiary konstrukcji M30 x 1.5
Read/Write distance max. 45 mm
Warunki montażowe Powierzchniowy
Protokół sieciowy Podłączenie do interfejsu RFID
Odpowiednie do trybu magistrali na TBEN-* tak
Materiał obudowy Metal, CuZn, Chromowane
Temperatura pracy -25…+70 °C
Stopień ochrony IP67

Akcesoria montażowe

6947216
6947217
6945103
6901319
6901323
6945005

Podłączenie

6934908
6930573
6936821
7030331

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top