Produkt  TBEN-LL-4FDI-4FDX

Kompaktowy i bezpieczny moduł I/O Ethernet

Bezpieczne wejścia i wyjścia cyfrowe

M12, kodowanie L, złącze napięcia

Nr zamówieniowy: 100039886
    • Urządzenie PROFINET, urządzenie EtherNet/IP lub Modbus TCP server
    • Zintegrowany przełącznik Ethernet
    • Obsługa 10 Mb/s / 100 Mb/s
    • 2 × M12, 4-styk., kodowanie D, połączenie Ethernet fieldbus
    • Obudowa wzmacniana włóknem szklanym
    • Testowane pod kątem odporności na wibracje i wstrząsy
    • Szczelnie obudowana elektronika modułu
    • Stopień ochrony IP65, IP67, IP69K
    • Złącze M12, 5-stykowe, kodowanie L, męskie, do zasilania
    • ATEX strefa 2/22
    • CCC-Ex
    • Cztery bezpieczne wejścia cyfrowe SIL3
    • Cztery bezpieczne wejścia lub wyjścia cyfrowe SIL3 z możliwością konfiguracji
#

Dane ogólne

EAN 4047101599329
Kod eCl@ss (V5.1.4): 27250302 -/- Moduł dwustanowych I/O (peryferia)
Numer taryfy celnej 85176200000
Kraj pochodzenia DE
Waga 630 g

Dane techniczne

Protokół sieciowy Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET
Signal type Bezpieczne w razie awarii wejścia, Bezpieczne w razie awarii wejścia i wyjścia
Technika połączeniowa M12
Typ urządzenia Moduły I/O, kompaktowa stacja
Prędkość transmisji sieciowej 10/100 Mbps
Technologia podłączenia sieciowego 2 × M12, 4-styk., kodowanie D
Temperatura pracy -40…+70 °C
Stopień ochrony IP65/IP67/IP69K
Certyfikaty ATEX strefa 2/22, cULus, IECEx, CCC

Akcesoria montażowe

100014865

Podłączenie

100034822

Wybór formatu pliku

Typ wysyłki

Format pliku :

Select Country

Turck worldwide

to top