Produkt RS4.5T-2/S2500
Kabel RFID w wersji standardowej
Przewód podłączeniowy, 2 m
Nr zamówieniowy: 100028733- 4-żyłowe, AWG 24/AWG 22
- Materiał powłoki: PUR, kolor: żółty
- Nie zawiera halogenu ani LABS
- Ekranowanie: folia aluminiowa, drut z cynowanej miedzi
- Średnica powłoki: 6,9 mm
- Dopuszczone do stosowania w łańcuchach kablowych, odporne na olej, o wysokiej elastyczności
- Kabel UL Styl 20549
- Otwarty koniec
- Długość kabla: 2,0 m

Dane ogólne
EAN | 4047101541601 |
Kod eCl@ss (V5.1.4): | 27060307 -/- Przewód sieciowy |
Numer taryfy celnej | 85444290900 |
Kraj pochodzenia | PL |
Waga | 134 g |
Dane techniczne
Aplikacja | RFID |
Wykonanie | Przewód podłączeniowy |
Złącze A | Złącza, M12 × 1, Kodowanie A |
Liczba styków | 5 |
Uchwyt | Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny |
Nakrętka/śruba | mosiądz, CuZn, Niklowane |
Napięcie nominalne | 30 V |
Średnica przewodu | Ø 6.9 mm |
Długość przewodu | 2.0 m |
Otulina przewodu | PUR, Żółty |
Liczba żył przewodu | 2 |
Klasa ochrony | IP67 |