Your Global Automation Partner

RFID: GOTOWY NA INTELIGENTNE DECYZJE

Bez względu na to, jakie materiały lub towary przemysłowe kupujesz, produkujesz lub wysyłasz – kompleksowa identyfikacja za pomocą RFID zapewnia w czasie rzeczywistym informacje o kluczowym znaczeniu dla decyzji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

RFID: zrównoważona optymalizacja czasu i kosztów dla logistyki produkcji

Co mają wspólnego niezawodne terminy dostaw oraz bezbłędne wytwarzanie i zwinna produkcja partii zawierającej 1 szt. produktu? Wszystkie wymagają bezproblemowej przejrzystości procesu w oparciu o dane RFID.

Przestarzałe procesy, złożone struktury oraz duża presja kosztowa stawiają firmy z branży produkcyjnej i logistycznej przed tym samym wyzwaniem: szybkie podejmowanie decyzji w oparciu o informacje w czasie rzeczywistym staje się coraz ważniejsze, aby zachować konkurencyjność.

Ale jak można wygenerować te kluczowe dla podjęcia decyzji informacje? Systemy RFID wypełniają lukę pomiędzy fizycznym światem produkcji a opartymi na IT systemami MES i ERP. Łącząc obiekty z danymi systemów IT, systemy RFID generują niezbędną przejrzystość dla szczupłych procesów i zdigitalizowanych łańcuchów dostaw. Zagregowane informacje, takie jak czasy, lokalizacje, użytkownicy lub zakończone procesy, umożliwiają korzystanie z inteligentnych funkcji, takich jak zautomatyzowane procesy produkcji i zamawiania, identyfikacja źródeł błędów lub dokładne prognozowanie wąskich gardeł. Informacje RFID umożliwiają Twoim systemom i osobom decyzyjnym  dokonywanie właściwych wyborów. W ten sposób zwiększasz swoją efektywność i rozwijasz odporność na pozornie nieprzewidziane zdarzenia. RFID – gotowy na inteligentne decyzje.

Dlaczego systemy RFID firmy Turck?Klienci korzystają z ogromnego doświadczenia naszego partnera, firmy Turck Vilant Systems, który oferuje kompleksowe rozwiązania RFID pod klucz, w tym dostarcza własne oprogramowanie pośredniczące i integruje je z ERP. Wdrożył jejuż w ponad 1000 instalacji na całym świecie. W połączeniu z wieloletnim doświadczeniem firmy Turck w zakresie RFID do kontroli produkcji, oferujemy kompletne rozwiązania, które obejmują cały łańcuch dostaw i produkcji – od dostawcy, poprzez porces wytwarzania produktu, aż po jego wysyłkę.

Cztery zwycięstwa: skorzystaj z naszego doświadczenia we wszystkich czterech segmentach logistyki produkcyjnej

Śledzenie materiałów

  • Zautomatyzowane zarządzanie towarami przychodzącymi i zapasami
  • Wszelkie zmiany w stanach magazynowych są rejestrowane i równoważone przez automatyczne procesy zamówień – brak dostępności towaru jest niemożliwy
  • Sprawne zarządzanie magazynem i planowanie produkcji w oparciu o wiarygodne dane o stanach magazynowych w systemach ERP i magazynowych (WMS)

Śledzenie produkcji

  • Prawidłowe warunki produkcji i jakość oraz przepływ materiałów są monitorowane i zapewniane dzięki identyfikacji narzędzi na maszynie
  • Niezawodne przydzielanie materiałów gwarantuje wysoką jakość produkcji i eliminuje odrzuty
  • Kontrola produkcji: etapy produkcji są automatycznie sprawdzane i iniciowane

Zarządzanie magazynem

  • Produkty, palety, skidy, uchwyty na obrabiane przedmioty otrzymują unikalny identyfikator, a tym samym są identyfikowane 
  • Zminimalizowane koszty magazynowe i czasy zaopatrzenia, przejrzyste informacje o wszystkich obszarach magazynowych
  • Kompleksowe śledzenie tras i lokalizacji towarów i produkcji  
  • Przejrzyste śledzenie procesów kompletacji i wysyłki zamówień

Kompletowanie zamówień i wysyłka

  • Roboty lub pojazdy użytkowe wyposażone w RFID automatycznie pobierają elementy
  • Cyfrowa lista kompletacji zamówień sprawdza dane kontaktowe każdej przesyłki
  • Mniej reklamacji wynikających z nieprawidłowo przygotowanych lub wysłanych dostaw
  • Lepsze wykorzystanie jednostek logistycznych oraz zoptymalizowane planowanie tras dzięki niezawodnej bazie danych

Tworzenie inteligentnych obiektów

RFID łączy obiekty fizyczne ze zbiorami danych i systemami informatycznymi. Niezależnie od rodzaju obiektu, który chcesz powiązać ze swoim indywidualnym środowiskiem systemowym – możemy wykonać to połączenie.

Kluczowa technologia dla cyfryzacjiKluczowym wymogiem dla IIoT, czyli Przemysłowego Internetu Rzeczy, jest wykorzystanie inteligentnych komponentów przemysłowych, które umożliwiają obecność w Internecie obiektów fizycznych w logistyce produkcji. Niezależnie od tego, czy jest to pojemnik z surowcami, komponentami, produktami podstawowymi czy gotowymi – wszystkie komponenty mogą komunikować się ze sobą jako inteligentne obiekty w sieci, gdy są wyposażone w znaczniki RFID. Dzięki temu RFID staje się kluczową technologią dla IIoT.

Generowanie informacji w odpowiednim kontekścieInformacje o każdym inteligentnym obiekcie są pobierane za pomocą strategicznie rozmieszczonych punktów odczytu. W zależności od zastosowania, informacje te są przesyłane przez interfejs bezpośrednio do systemów wyższego poziomu, takich jak ERP lub do oprogramowania pośredniczącego PLC lub Turck Vilant. W ten sposób rozwiązanie systemowe firmy Turck przenosi dane inteligentnych obiektów na poziom aplikacji firmowych i systemów automatyki przemysłowej. Tutaj odpowiednie informacje są generowane we właściwym kontekście dla Twoich procesów i podejmowania decyzji.

Jakie są zalety RFID?

Bardziej wydajne procesy

  • Brak czasochłonnych czynności wykonywanych ręcznie lub zmniejszenie liczby błędów
  • Kompleksowa identyfikacja i śledzenie przepływu towarów i ruchu obiektów
  • Odczyt zbiorczy | Wykrywanie kilku obiektów jednocześnie

Ulepszona kontrola jakości

  • Eliminowanie błędów, na przykład podczas wymiany narzędzia lub podawania materiału
  • Pełna widoczność i przejrzystość w całym łańcuchu dostaw
  • Ochrona antysabotażowa poprzez indywidualne kodowanie

Przyszłościowa inwestycja

  • Kompletne rozwiązanie systemowe firmy Turck, z możliwością rozbudowy za każdym razem, gdy jest to potrzebne
  • Cały sprzęt RFID i pełna obsługa danych opiera się na światowych standardach
  • Połączenie RFID HF / UHF dla złożonych lub nowych wymagań

Raport: Zarządzanie RTI w czasie rzeczywistym

Jakie rozwiązanie techniczne gwarantuje sprawne śledzenie pojemników wielokrotnego użytku? Jakie są zalety RFID w porównaniu z innymi technologiami informacyjnymi? Który znacznik najlepiej pasuje do Twojego zastosowania? Odpowiedzi znajdziesz w naszym raporcie.

Śledzenie RFID w praktyce

Spójrz na przykłady zastosowań, aby zobaczyć, jak użytkownicy korzystają z RFID w logistyce produkcji – z praktycznymi i pouczającymi przykładami.

Śledzenie materiałów przychodzących i wychodzących w oparciu o technologię RFID

ABB osiąga 60% wzrost produktywności poprzez cyfryzację produkcji i logistyki za pomocą systemu UHF-RFID bezpośrednio połączonego z SAP firmy

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Śledzenie przesyłek w firmie specjalizującej się w maszynach budowlanych i górniczych

Firma Sandvik poprawiła planowanie produkcji i obciążenie pracą, łącząc dane o stanie magazynowym w czasie rzeczywistym z systemem planowania produkcji

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ZDECENTRALIZOWANY MONITORING STACJI CHŁODNICZYCH Z RFID

System RFID i zdecentralizowana logika gwarantują wysoką jakość produkcji wiązek kablowych

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

ŚLEDZENIE PRODUKCJI BEZ BAZY DANYCH I PLC

Firma Kirschenhofer Maschinen GmbH opracowała system kontroli produkcji i zapewnienia jakości dla Britax Römer przy użyciu znaczników RFID firmy Turck i modułów wieloprotokołowych TBEN-S-Ethernet w połączeniu z Labview

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Bezbłędna kompletacja zamówień na zderzaki w systemie JIS

Śledzenie UHF-RFID bez ograniczeń w branżach i firmach umożliwia jednostkową produkcję dostawcom i producentom OEM w przemyśle motoryzacyjnym

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Oparte na RFID rozwiązanie śledzące do minimalizacji błędów przy załadunku w centrum dystrybucyjnym

JYSK zapewnia dokładność dostaw dzięki w pełni zautomatyzowanemu śledzeniu pozycji i kierunku ruchu wychodzących palet

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Śledzenie Big Bagów za pomocą RFID

100% zgodność z przepisami prawa oraz pełna kontrola nad całościowym procesem produkcji i dostawy każdego zasobu

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zdecentralizowane rozwiązanie UHF-RFID pokazuje poziom zapasów w czasie rzeczywistym

W celu zapewnienia wydajnego i przejrzystego przepływu towarów chińska firma energetyczna i chemiczna stosuje system RFID firmy Turck – z głowicami odczytu/zapisu UHF i kompaktowymi interfejsami TBEN-S

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Od miniaturowego znacznika do zaawansowanego czytnika: oferta RFID firmy Turck

Nasza oferta znaczników, interfejsów i urządzeń do odczytu/zapisu dla pasm HF i UHF jest jedną z największych na rynku. Rozejrzyj się sam lub skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy. Wspólnie ustalimy Twoje wymagania i z przyjemnością opracujemy odpowiedni system – w razie potrzeby aż do rozwiązania „pod klucz” wraz z podłączeniem i programowaniem dla Twoich systemów IT.

Odwiedź nasz sklep internetowy

Odkryj rozwiązania, które napędzają Twoją transformację cyfrową. Odwiedź nasz Global Automation Webshop, aby sprawdzić ceny katalogowe, indywidualne rabaty, dostępność produktów i w prosty sposób złóżyć zamówienie. Innowacje przemysłowe zaczynają się tutaj!

Zapytaj eksperta

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych rozwiązań intralogistycznych lub konkretnego urządzenia, po prostu skorzystaj z formularza kontaktowego. Nasi eksperci z przyjemnością Ci pomogą.

Nasi eksperci ds. systemu śledzenia

Günter Rössler, Business Development Manager – Frank Morassi, Key Account Manager Intralogistics

Wybierz pozdrowienie

Wpisz swoje imię

Wpisz swoje nazwisko

Wpisz nazwę swojej firmy

Wprowadź swoje miasto

Wprowadź swój kraj

Wpisz swój adres e-mail

Wpisz swój numer telefonu

Przeczytaj politykę prywatności i zaznacz pole wyboru

* wymagane

#DigitalInnovationPark

Cyfrowe projektowanie procesów przemysłowych, zdecentralizowane kontrolowanie aplikacji zgodnie z wymaganiami i udostępnianie odpowiednich danych to kluczowe tematy w naszych regularnych aktualizacjach parku innowacji cyfrowych.

Poznaj najnowsze innowacje firmy Turck dla Przemysłu 4.0 i IIoT.

to top