Your Global Automation Partner

WHITEPAPER DOWNLOAD

TWORZYMY PRZESTRZEŃ W SZAFACH STEROWNICZYCH

Separatory iskrobezpieczne IMXK do stosowania w maszynach modułowych i kompaktowych szafach sterowniczych

CZYTAJ WIĘCEJ

IMXK: Kompaktowe separatory do modułowej automatyzacji

Technologia procesowa w pełni poddaje się trendowi modularyzacji. Kompaktowe moduły skracają czas  uruchamiania instalacji u użytkowników i realizacji inwestycji przez wykonawców , oferując jednocześnie większą elastyczność. Jednak instalowanie dużej szafy sterowniczej dla każdego modułu nie jest rozwiązaniem efektywnym.

Wraz z wprowadzeniem serii urządzeń IMXK po raz pierwszy na rynku pojawiły się separatory iskrobezpieczne które zostały opracowane specjalnie do montażu w szafach o niewielkiej głębokości. Mierzące 12,5 milimetra urządzenia są tak samo wąskie jak konwencjonalne separatory IMX, a dzięki głębokości zaledwie 77 milimetrów idealnie pasują do kompaktowych szaf sterowniczych modułów procesowych.

35% mniejsza głębokość montażowa niż w konwencjonalnych separatorach

Mniej znaczy czasem więcej — zwłaszcza jeśli chodzi o instalowanie izolatorów i barier sygnałowych w małych szafach sterowniczych. Wiele kompaktowych szaf sterowniczych i małych obudów znanych producentów szaf ma głębokość zaledwie 80 lub 150 milimetrów. Konwencjonalne wzmacniacze separacyjne i inne urządzenia do zasilania w strefach zagrożonych wybuchem nie mieszczą się w tych obudowach.

Cała seria IMXK ma tylko 77 milimetrów głębokości i 12,5 milimetra szerokości tak jak standardowe urządzenia IMX. IMXK wspierają trend w kierunku małych, elastycznych obudów i szafek. Seria IMXK dorównuje standardowym urządzeniom IMX pod względem dokładności pomiaru, szybkości i innych kluczowych parametrów.

Zawsze na bieżąco z najnowszą technologią — od ponad 50 lat

Turck wprowadził na rynek swój pierwszy produkt w 1965 roku: wzmacniacz przełączający. I chociaż urządzenia firmy Turck przez ostatnie 50 lat stawały się coraz dokładniejsze, szybsze i bardziej kompaktowe, wszystkie nadal wykonują te same zadania: zasilają urządzenia, przesyłają sygnały, odłączają obwody, a przede wszystkim zapewniają bezpieczeństwo instalacji.

Whitepaper: Pięć strategii aby unikanąć tworzenia gorących obszarów w szafach sterowniczych

Whitepaper zawiera informacje na temat przyczyn nadmiernego wytwarzania ciepła w szafach rozdzielczych i identyfikuje wynikające z tego problemy. Jako możliwe rozwiązania podano pięć strategii montażu szafy sterowniczej. Dowiedz się, która strategia jest odpowiednia aby mieć pod kontrolą wytwarzanie ciepła w Twojej szafie rozdzielczej.

Izolacja Ex w modułowych instalacjach procesowych

Kompaktowa technologia separatorów iskrobezpiecznych w modułowych instalacjach procesowych skraca czas wprowadzenia produktu na rynek.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Kompaktowość w szafie sterowniczej

Izolacyjne wzmacniacze przełączające IMX12 oraz wzmacniacze potencjometryczne IM36 oszczędzają miejsce w szafach sterowniczych zainstalowanych w strefach zagrożonych wybuchem w firmie Wilhelm Niemann Maschinenfabrik.

CZYTAJ WIĘCEJ

Pomiary, izolacja, zasilanie: separatory iskrobezpieczne firmy Turck działają płynnie w każdej szafie sterowniczej

IMX12 dla obszarów zagrożonych wybuchem

Wyposażone w wąskie obudowy o grubości 12,5 mm, wzmacniacze przełączające i analogowe przetworniki sygnałowe serii IMX12 oferują najwyższą na rynku gęstość upakowania sygnałów . Niesamowita szybkość, dokładność i elastyczność urządzeń MX12 sprawia, że wyróżniają się wśród dostępnych rozwiązań na wszystkich rynkach.

IM12 do zastosowań standardowych

Urządzenia z serii IM12 przetwarzają sygnały cyfrowe i analogowe z urządzeń obiektowych w strefach bezpiecznych w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Jednak urządzenia mogą być również wykorzystywane w typowy przemyśle wytwórczym, np. do rejestracji temperatury czy prędkości.

IMXK dla płaskich szaf sterowniczych w obszarach zagrożonych wybuchem

Konwencjonalne separatory iskrobezpieczne generalnie nie są dedykowane do szaf sterowniczych o niewielkiej głębokości, a mimo to często instaluje się takie małe obudowy w modułowych systemach procesowych. Tutaj nasze urządzenia IMXK są idealne: taka sama wydajność w obudowie o 35% mniejszej.

Cała seria IMXK została dopuszczona do stosowania na wszystkich głównych rynkach międzynarodowych.

Odwiedź nasz sklep internetowy

Odkryj rozwiązania, które napędzają Twoją transformację cyfrową. Odwiedź nasz Global Automation Webshop, aby sprawdzić ceny katalogowe, indywidualne rabaty, dostępność produktów i w prosty sposób złóżyć zamówienie. Innowacje przemysłowe zaczynają się tutaj!

ZAPYTAJ EKSPERTA

Klaus Ebinger i jego zespół ds. zarządzania produktem odpowiedzą na Twoje pytania dotyczące technologii separatorów iskrobezpiecznych, ochrony przciwwybuchowej oraz budowy szaf sterowniczych. Wypełnij nasz formularz kontaktowy i uzyskaj poradę.

Klaus Ebinger

Director Product Management Interface Technology

Wybierz pozdrowienie

Wpisz swoje imię

Wpisz swoje nazwisko

Wpisz nazwę swojej firmy

Wprowadź swoje miasto

Wprowadź swój kraj

Wpisz swój adres e-mail

Wpisz swój numer telefonu

Przeczytaj politykę prywatności i zaznacz pole wyboru

* wymagane

#DigitalInnovationPark

Cyfrowe projektowanie procesów przemysłowych, zdecentralizowane kontrolowanie aplikacji zgodnie z wymaganiami i udostępnianie odpowiednich danych to kluczowe tematy w naszych regularnych aktualizacjach parku innowacji cyfrowych.

Poznaj najnowsze innowacje firmy Turck dla Przemysłu 4.0 i IIoT.

to top