Your Global Automation Partner
Dostosuj swoje procesy do ery digitalizacji. Zwiększaj wydajność produkcji, identyfikuj słabe punkty i przewiduj awarie zanim się pojawią.
Do tej pory dane były dystrybuowane za pośrednictwem wielu urządzeń na obiekcie. Turck umozliwa nową drogę ewaluacji tych danych dzięki swojemu systemowi I/O excom. Ethernetowy gateway GEN-3G to interfejs do równoległego dostępu do nich. Umożliwia transfer informacji procesowych i metadanych z obiektu do systemów IT gdzie inteligentne algorytmy monitorowania stanów przetwarzaja je na format użyteczny dla użytkownika i jego zakładu.
Ethernetowy gateway systemu excom jest przeznaczony do instalacji w strefie 2 zagrozenia wybuchem oraz w strefach bezpiecznych. Nie tylko przesyłau żytkowe dane do systemu sterowania po ethernetowych protokołach PROFINET, EtherNet/IP i Modbus TCP ale także pozwala na uzyskanie przez odpowiednich uczestników sieci danych analitycznych i transferowanie ich do zewnętrznych systemów IT.
Oba te procesy odbywaja się jednocześnie i poprzez tą sama sieć komunikacyjną. System IT do analizy danych może odbierać dane tylko po autoryzacji. To zabezpiecza przed ewentualną manipulacją procesem i systemem sterowania. System analizy danych może być zorganizowany lokalnie bez podłączenia do zewnetrznych sieci czy chmury.
excom to jedyny na swiecie system I/O konsekwentnie wprowadzajacy koncepcję: w której zoptymalizowane elementy systemu pozwalaja na bezpieczne uzytkowanie zarówno w strefach zagrozonych 2, 1 (poprzez Profibus-DP) jak i w strefach bezpiecznych. Użytkownik może sterować urządzeniami w każdej strefie przez DTM, EDS i GSDML używając tych samych struktur i logiki. To minimalizuje potrzebe szkoleń operatorów i zwiększa elastyczność systemu.
Excom oferuje integracje I/O i zabezpieczenie przed wybuchem w jednej obudowie. To oszczędza miejsce zarówno przy instalacji systemu I/O w centralnej sterowni jak i na obiekcie w strefie 2 a nawet w 1 (przez Profibus-DP).
Cały system excom posiada certyfikaty dla najwazniejszych rynków międzynarodowych
Grafika pokazuje różne mozliwosci instalacji systemu excom z Ethernet. Kombinacja różnych koncepcji redundancji zwieksza dostepnośc instalacji w zakładzie. Podłaczenie do systemów asset management, urządzeń mobilnych i mróżnych chmur jest realizowane przez szyfrowane protokoły chmurowe: Kolibri, OPC-UA lub MQTT.
Równoległe pozyskiwanie danych wprowadza systemy automatyki procesowej w świat IIOT. Dane są kierowane do równoległych structur IT poza systemem sterowania. To oznacza, że system sterowania i sterowanie procesem pozostają nietknięte. Poza sterowaniem i ERP, dane mogą być wartościowe przy okreslaniu skuteczności różnych komponentów czy okreslaniu prawdopodobieństwa usterek. Dla przykładu, kiedy czas otwarcia zaworu się zwieksza może to oznaczać że jest skorodowany lub zabrudzony. Takie informacje wracaja do poziomu zarzadzania procesem i służą do optymalizacji.
Dowiedz się więcej o zaletach i wyzwaniach technicznych związanych z używaniem Ethernetu przemysłowego w obszarach niebezpiecznych
Tutaj entuzjaści technologii znajdą szczegółowe informacje na temat korzystania z Sieci Ethernet w obszarach Ex, praktyczny przykład i wszystkie fakty w skrócie.
Ethernet stopniowo pojawia się w obszarach zagrożonych wybuchem. Odwiedź naszą stronę poświęconą technologiom, aby dowiedzieć się, dlaczego i jak można dziś wykorzystać Ethernet do cyfrowej optymalizacji procesów w obszarach zagrozonych wybuchem.
W modułowych instalacjach procesowych ważne są dwie rzeczy: kompaktowość i niezawodne połaczenie między modułami. excom z Ethernetem jest jednym z wiodących systemów w obu tych obszarach.
Jeśli awrstwa I/O instalacji musi zostać wymieniona, zaleca się użycie systemu I/O ze zintegrowaną izolacją iskrobezpieczną, takiego jak excom. W porównaniu z konwencjonalnymi rozwiązaniami z oddzielną izolacją i poziomem I/O, excom oszczędza sporo miejsca.