Your Global Automation Partner

 

DIGITALIZACJA LINII PRZENOŚNIKOWYCH

Modularyzacja i digitalizacja zwiększają elastyczność, skalowalność i dostępność linii przenośników

Najlepszym sposobem na spełnienie szybko zmieniających się wymagań klientów jest wykorzystanie modułowych, elastycznie skalowalnych linii przenośnikowych. Jeśli mają one być również wysoce dostępne i działać z niewielkim naporem, nie ma innego sposobu niż wydajna strategia digitalizacji. Aktualny trend to odchodzenie od centralnie sterowanych i napędzanych linii na rzecz zdecentralizowanych modułów sterujących i napędów rolkowych bezpośrednio na przenośniku.

Przyszłościową technologię przenośników można zmodularyzować stosując:

  • Moduły I/O ze zintegrowanym sterowaniem MDR przez CAN
  • Zasilacze 24 i 48 V ze stopniem ochrony IP67 i złączami zasilającymi M12 power
  • Switche ethernetowe w obudowach IP20 lub IP67
  • Moduły bezpieczeństwa w IP67

Przyszłość technologii przenośników taśmowych — modułowa i zdecentralizowana!

Webinar: Zdigitalizowana technologia przenośników – elastyczna, skalowalna, dostępna!

Szybko zmieniające się wymagania klientów, bardziej złożone łańcuchy dostaw i rosnąca presja na wydajność to kluczowe wyzwania w intralogistyce. W naszym webinarium na żywo 5 maja dowiesz się, jak modułowość i digitalizacja technologii przenośników pokonują te przeszkody. Odkryj, jak inteligentna technologia automatyzacji optymalizuje procesy, zwiększa elastyczność, poprawia skalowalność i maksymalizuje dostępność.

Wybierz dogodny czas dla siebie:

Jak zwiększyć elastyczność, skalowalność i dostępność technologii przenośników taśmowych

Modularyzacja i digitalizacja

  • Modułowe linie transportowe z rozproszonym systemem sterowania bez szaf sterowniczych zapewniają łatwą skalowalność, krótkie czasy cykli i większą dostępność instalacji.
  • Kompleksowa digitalizacja przenośników umożliwia gromadzenie danych o stanie linii, dostęp do czujników/siłowników i elastyczną kontrolę, np. w przypadku transportu akumulacyjnego beznaporowego.

Sterownik napędów rolkowych TBEN-LL-4RMC

  • Moduł I/O z wieloprotokołowym Ethernetem steruje lokalnie czterema napędami rolkowymi po CAN i jednocześnie integruje czujniki i siłowniki przez uniwersalne porty wejść/wyjść DXP.
  • Zasilacze IP67 o napięciu 24 i 48 V, ze złączami M12 i złączmi zatrzaskowymi (snap-on) ułatwiają projektowanie i budowę autonomicznych modułów przenośników.

Monitorowanie stanu w celu konserwacji zapobiegawczej

  • Dane dotyczące monitorowania stanu napędów, takie jak zużycie prądu, prędkość lub godziny pracy, są zbierane bezpośrednio na napędach i analizowane w naszych własnych systemach lub w chmurze TAS.
  • Ciągły monitoring danych procesowych i optymalizacja pozwalają na predykcyjne utrzymanie ruchu i gwarantują wysoką niezawodność, niższe koszty i maksymalną dostępność.

Platforma usług IIoT Turck Automation Suite (TAS)

  • TAS upraszcza zarządzanie aktualizacjami napędów i uruchamianie urządzeń Turck w sieciach przemysłowego Ethernet, w tym aplikacji ARGEE, BEEP, Codesys i IO-Link.
  • TAS Cloud umożliwia ciągły monitoring, przechowywanie i przetwarzanie danych w chmurze oraz programowanie i śledzenie indywidualnych planów przeglądów i konserwacji.

Dzięki tym produktom zdigitalizujesz swoją linię przenośnikową

Blokowe moduły safety I/O

Blokowe moduły safety I/O w wykonaniu IP67 sterują aplikacjami związanymi z bezpieczeństwem bezpośrednio na linii przenośnika za pośrednictwem Profisafe lub CIP Safety — w sposób zdecentralizowany i z krótkim czasem reakcji.

Gotowe do użycia tunele/bramy RFID

Tunele UHF RFID dla linii przenośnikowych i bramy dla towarów przychodzących/wychodzących są gotowe do natychmiastowego użycia i mogą być elastycznie integrowane – precyzyjne śledzenie w intralogistyce.

Niezawodne switche ethernetowe

Niezawodne switche Ethernetowe — niezależnie od tego, czy są to switche IP20 czy IP67, zarządzalne czy niezarządzalne — w topologii pierścieniowej stanowią podstawę wydajnych i bezpiecznych sieci oraz modułowych tras transportowych.

Zaawansowana technika łączeniowa

Zaawansowana technika łączeniowa, zwłaszcza z wykorzystaniem szybkozłącza M12, redukuje koszty okablowania i ułatwia modułowość.

Inteligentne blokowqe moduły I/O

Inteligentne blokowe moduły I/O z logiką ARGEE przejmują zadania zdecentralizowanego sterowania, a moduły TBEN-LL-4RMC sterują napędami rolkowymi po CAN.

Zdecentralizowane zasilacze

Zdecentralizowane zasilacze impulsowe zapewniają zasilanie systemów modułowych w temperaturach od -25 do +70 °C — są odporne na awarie dzięki zabezpieczeniom przed brakiem obciążenia, przeciążeniem i zwarciem.

Uniwersalne czujniki fotoelektryczne

Wszechstronne czujniki fotoelektryczne w wielu wariantach i wykonaniach wykrywają bezkontaktowo wszystkie rodzaje towarów i pojemników, charakteryzując się wyjątkowo krótkim czasem reakcji.

Sygnalizatory świetlne

Sterowane sygnalizatory świetlne i wyświetlacze optyczne z technologią LED  wskazują stan procesu i maszyny wyraźnie i bez względu na język — także akustycznie.

Kompleksowe portfolio urządzeń bezpieczeństwa

Kompleksowa oferta rozwiązań safety, od kurtyn świetlnych po sterowniki bezpieczeństwa, umożliwia tworzenie rozwiązań szytych na miarę, zapewniających maksymalne bezpieczeństwo maszyn przy pełnej wydajności.

Odwiedź nasz sklep internetowy

Odkryj rozwiązania, które napędzają Twoją transformację cyfrową. Odwiedź nasz Global Automation Webshop, aby sprawdzić ceny katalogowe, indywidualne rabaty, dostępność produktów i w prosty sposób złóżyć zamówienie. Innowacje przemysłowe zaczynają się tutaj!

Zapytaj eksperta

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak możesz skorzystać z digitalizacji swoich linii przenośnikowych? Po prostu skorzystaj z naszego formularza kontaktowego. Chętnie Ci doradzimy.

Nasz ekspert ds. cyfrowych linii transportowych

Frank Morassi, manager branżowy - intralogistyka

Wybierz pozdrowienie

Wpisz swoje imię

Wpisz swoje nazwisko

Wpisz nazwę swojej firmy

Wprowadź swoje miasto

Wprowadź swój kraj

Wpisz swój adres e-mail

Wpisz swój numer telefonu

Przeczytaj politykę prywatności i zaznacz pole wyboru

* wymagane

more@TURCK Special: Intralogistics in Practice

more@TURCK Special: Intralogistics in Practice

Discover the latest intralogistics trends such as "Digital Conveyor Lines" and inspiring case studies in the current issue of more@TURCK magazine! Find out how our customers have been able to make their intralogistics processes more efficient, flexible and sustainable with Turck solutions – and why our IP67 portfolio is driving forward the modularization and digitalization of intralogistics.

#DigitalInnovationPark

Cyfrowe projektowanie procesów przemysłowych, zdecentralizowane kontrolowanie aplikacji zgodnie z wymaganiami i udostępnianie odpowiednich danych to kluczowe tematy w naszych regularnych aktualizacjach parku innowacji cyfrowych.

Poznaj najnowsze innowacje firmy Turck dla Przemysłu 4.0 i IIoT.

to top