Tel.: (+48) 77 443 48 00

Wyniki wyszukiwania dla (22)

22 Znaleziono rezultaty dla

Filtruj wyniki wyszukiwania:

Treść
Produkt DF-G1-KS-2M (HTML, 52.5K)
Numer taryfy celnej 85365019 Kraj pochodzenia CN Waga 114 g Dane techniczne Tryb pracy Czujnik fotoelektryczny do światłowodów z tworzywa sztucznego Rodzaj światła czerwony Wykonanie

Ostatnie uaktualnienie: 01 March 2018, 11:51 pm

Aspekt: Produkty

Produkt LE550KQP (HTML, 51.5K)
Rozdzielczość dla zakresu 600 – 1000 mm: < 1 mm Napięcie zasilania: 12…30 VDC 1 x wyjście dwustanowe PNP z komunikacją IO-Link Porównanie produktów Hide All Open All Dane

Ostatnie uaktualnienie: 01 March 2018, 11:46 pm

Aspekt: Produkty

Produkt LE250KQP (HTML, 51.5K)
Rozdzielczość dla zakresu 250 – 400 mm: < 0,2 mm Napięcie zasilania: 12…30 VDC 1 x wyjście dwustanowe PNP z komunikacją IO-Link Porównanie produktów Hide All Open All Dane

Ostatnie uaktualnienie: 01 March 2018, 10:29 pm

Aspekt: Produkty

Produkt LE550KC1QP (HTML, 51.5K)
Rozdzielczość dla zakresu 600 – 1000 mm: < 1 mm Napięcie zasilania: 12…30 VDC 1 x wyjście dwustanowe PNP z komunikacją IO-Link Porównanie produktów Hide All Open All Dane

Ostatnie uaktualnienie: 01 March 2018, 10:16 pm

Aspekt: Produkty

Produkt LE250KC1QP (HTML, 51.5K)
Rozdzielczość dla zakresu 250 – 400 mm: < 0,2 mm Napięcie zasilania: 12…30 VDC 1 x wyjście dwustanowe PNP z komunikacją IO-Link Porównanie produktów Hide All Open All Dane

Ostatnie uaktualnienie: 02 March 2018, 12:26 am

Aspekt: Produkty

Produkt Q4XFKLAF610-Q8 (HTML, 51.4K)
zasilania: 12…30 V DC 1 x wyjście dwustanowe PNP z komunikacją IO-Link 1 x wyjście dwustanowe PNP lub wyjście częstotliwościowe Kształt

Ostatnie uaktualnienie: 01 March 2018, 10:35 pm

Aspekt: Produkty

Produkt Q4XTKLAF600-Q8 (HTML, 51.9K)
zasilania: 12…30 V DC 1 x wyjście dwustanowe PNP z komunikacją IO-Link 1 x wyjście dwustanowe PNP lub wyjście częstotliwościowe Model prostokątny z

Ostatnie uaktualnienie: 02 March 2018, 12:41 am

Aspekt: Produkty

Produkt QS18EK6XLPC (HTML, 51.2K)
produktów Hide All Open All Dane techniczne Download Akcesoria Dane ogólne Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270902 -/- Czujnik refleksyjny Numer taryfy celnej 85365019 Kraj pochodzenia US Waga 114 g Dane techniczne

Ostatnie uaktualnienie: 02 March 2018, 12:41 am

Aspekt: Produkty

Produkt QS18EK6XLPCQ (HTML, 52.6K)
PNP/NPN Porównanie produktów Hide All Open All Dane techniczne Download Akcesoria Dane ogólne Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270902 -/- Czujnik refleksyjny Numer taryfy celnej 85365019 Kraj pochodzenia US Waga 68 g

Ostatnie uaktualnienie: 02 March 2018, 12:28 am

Aspekt: Produkty

Produkt QS18EK6XLPCQ5 (HTML, 52.6K)
PNP/NPN Porównanie produktów Hide All Open All Dane techniczne Download Akcesoria Dane ogólne Kod eCl@ss (V5.1.4): 27270902 -/- Czujnik refleksyjny Numer taryfy celnej 85365019 Kraj pochodzenia US Waga 68 g

Ostatnie uaktualnienie: 01 March 2018, 10:09 pm

Aspekt: Produkty

Select Country

Turck worldwide