Nowa generacja separatorów iskrobezpiecznych serii IMX12 firmy Turck oferuje wysoką gęstość upakowania sygnałów, szybkość, dokładność oraz elastyczność.

NASTĘPNA GENERACJA INTERFEJSÓW IMX

10/15 – Nowa generacja separatorów iskrobezpiecznych serii IMX12 firmy Turck oferuje wysoką gęstość upakowania sygnałów, szybkość, dokładność oraz elastyczność.

Mülheim, 17 kwietnia, 2015

Na targach w Achema firma Turck prezentuje serię urządzeń IMX12, nową generację barier z izolacją Ex (do stref zagrożenia wybuchem) oraz izolatorów sygnałów analogowych. Urządzenia te, posiadające kompaktową, wąską obudowę o szerokości 12,5 mm, oferują maksymalną gęstość upakowania sygnałów. Pozwala np. na łączenie 2-kanałowych wzmacniaczy pomiarowych temperatury w technice 4-przewodowej Pt100, za pomocą czterech złączek zaciskowych (2 – polowych) po stronie Ex i non-Ex. Poza gęstością upakowania sygnałów, urządzenia IMX12 wyróżniają się swoją szybkością, dokładnością i elastycznością.

Izolacyjny wzmacniacz przełączający IMX12-DI oferuje maksymalne wartości w kategoriach szybkości działania. Może niezawodnie przenosić nawet takie częstotliwości wejściowe, które poprzednio były zarezerwowane dla specjalnych przetworników częstotliwości. Sygnały o częstotliwości do 15 000 Hz są dokładnie mierzone bez ujemnego efektu konwersji sygnału.

Twórcy urządzenia poświęcili szczególną uwagę zwiększonym wymaganiom pod względem dokładności: od podstaw zaprojektowana elektronika pozwala na zredukowanie wpływu takich czynników, jak temperatura lub zmiany napięcia w izolatorach sygnałów analogowych IMX12-Al Ex. Wpływ interfejsu na ogólne działanie całego obwodu pomiarowego jest w ten sposób mniejszy, niż dotychczas.

Urządzenia z serii IMX12 mogą być stosowane w sposób ciągły w zakresie napięć od 10 do 30 V DC. Otwiera to nowe możliwości, na przykład zasilania bateryjnego czy za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Urządzenia zostały skonstruowane i certyfikowane w pełnej zgodności z wymaganiami normy IEC61508, a zatem mogą być stosowane w systemach bezpieczeństwa funkcjonalnego, aż do poziomu SIL2. Wszystkie typy urządzeń zostały ponadto przetestowane indywidualnie i uzyskały aprobaty zgodnie z ważnymi normami międzynarodowymi dotyczącymi stref zagrożenia wybuchem (Ex).

Na targach w Achema firma Turck prezentuje serię urządzeń IMX12, nową generację barier z izolacją Ex (do stref zagrożenia wybuchem) oraz izolatorów sygnałów analogowych. Urządzenia te, posiadające kompaktową, wąską obudowę o szerokości 12,5 mm, oferują maksymalną gęstość upakowania sygnałów. Pozwala np. na łączenie 2-kanałowych wzmacniaczy pomiarowych temperatury w technice 4-przewodowej Pt100, za pomocą czterech złączek zaciskowych (2 – polowych) po stronie Ex i non-Ex. Poza gęstością upakowania sygnałów, urządzenia IMX12 wyróżniają się swoją szybkością, dokładnością i elastycznością.

Izolacyjny wzmacniacz przełączający IMX12-DI oferuje maksymalne wartości w kategoriach szybkości działania. Może niezawodnie przenosić nawet takie częstotliwości wejściowe, które poprzednio były zarezerwowane dla specjalnych przetworników częstotliwości. Sygnały o częstotliwości do 15 000 Hz są dokładnie mierzone bez ujemnego efektu konwersji sygnału.

Twórcy urządzenia poświęcili szczególną uwagę zwiększonym wymaganiom pod względem dokładności: od podstaw zaprojektowana elektronika pozwala na zredukowanie wpływu takich czynników, jak temperatura lub zmiany napięcia w izolatorach sygnałów analogowych IMX12-Al Ex. Wpływ interfejsu na ogólne działanie całego obwodu pomiarowego jest w ten sposób mniejszy, niż dotychczas.

Urządzenia z serii IMX12 mogą być stosowane w sposób ciągły w zakresie napięć od 10 do 30 V DC. Otwiera to nowe możliwości, na przykład zasilania bateryjnego czy za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Urządzenia zostały skonstruowane i certyfikowane w pełnej zgodności z wymaganiami normy IEC61508, a zatem mogą być stosowane w systemach bezpieczeństwa funkcjonalnego, aż do poziomu SIL2. Wszystkie typy urządzeń zostały ponadto przetestowane indywidualnie i uzyskały aprobaty zgodnie z ważnymi normami międzynarodowymi dotyczącymi stref zagrożenia wybuchem (Ex).

Select Country

Turck worldwide