Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Stacje remote I/O serii BL Compact – dopasowujemy się do Twoich potrzeb
Automatyka przemysłowa to obecnie najszybciej rozwijający się dział inżynierii elektrycznej. Codziennie możemy obserwować proces zastępowania starych rozwiązań przez nowe technologie.

Automatyka przemysłowa to obecnie najszybciej rozwijający się dział inżynierii elektrycznej. Codziennie możemy obserwować proces zastępowania starych rozwiązań przez nowe technologie. To sprawia, że aplikacje przemysłowe projektowane pod specyficzne potrzeby konkretnego klienta stają się coraz bardziej złożone i drogie. Aktualne trendy na rynku automatyki pokazują, że klient końcowy potrzebuje raczej jednego, pewnego i prostego rozwiązania, dostosowanego jak najbardziej do jego potrzeb. Oczywiście inne rozwiązania jak systemy modułowe czy moduły dedykowane dla konkretnego typu sygnałów będą dalej stosowane, jednakże w dobie oszczędnego wykorzystywania nowych technologii to właśnie kompaktowość zyskuje na znaczeniu. Klient będzie chętniej sięgał raczej po niewielkie moduły specjalizowane spełniające wymagania jego aplikacji aniżeli po wiele komponentów, z których sam będzie musiał stworzyć system, jakiego potrzebuje. Wybór tych pierwszych to oszczędność czasu i pieniędzy a to jest główny czynnik, jaki bierze się przy podejmowaniu decyzji o modernizacji lub wprowadzeniu nowych rozwiązań

Firma TURCK doskonale zdaje sobie z tego sprawę i wprowadza właśnie nowy produkt - BL compact – rozszerzając swoje portfolio rozwiązań sieciowych. Tym samym odpowiada na rosnące zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania.

BL compact to nowa seria modułów we/wy stworzona w oparciu o dobrze już znany i sprawdzony system BL67. W jednej kompaktowej obudowie umieszczone są: moduły komunikacyjne oraz karty we/wy – dokładnie te same, których używa system BL67. Jedna stacja BL compact umożliwia podłączenie maksymalnie 16 sygnałów zarówno cyfrowych jak i analogowych, przy czym nie ma znaczenia czy są to proste sygnały dwustanowe czy wykorzystywane w bardziej specjalistycznych aplikacjach jak np. RFID.

Plastikowa obudowa modułów BL compact jest uszczelniana żywicą epoksydową, co daje im ochronę przed czynnikami zewnętrznymi na poziomie IP67. Moduły są dostępne w trzech rozmiarach – mały (S), średni (M) i duży (L) z różnego typu złączami. W zależności od potrzeb mogą to być złącza M8, M12 lub M16 pełniące funkcję we/wy sygnałowych natomiast podłączenie do sieci przemysłowej i zasilanie modułów jest realizowane przez złącza M12. W górnej części modułu, pod pokrywą z tworzywa sztucznego, znajduje się przełącznik obrotowy służący do ustawienia adresu sieciowego.

Dzięki kilku podstawowym konfiguracjom połączeń – konfigurowalne we/wy dwustanowe, we/wy analogowe, RS232, RS485, SSI lub RFID – klient dostaje rozwiązanie dostosowane do jego potrzeb w konkurencyjnej cenie. W porównaniu do hybrydowych systemów sieciowych magazynowanie BL compact jest łatwiejsze i tańsze, ponieważ przestrzeń wymagana do ich przechowywania jest zdecydowanie mniejsza. Ponadto moduł, który jest „skrojony” na potrzeby konkretnej aplikacji może być instalowany bez konieczności angażowania specjalistów oraz skraca czas montażu. Widoczne jest to szczególnie tam gdzie jest wykorzystywana duża liczba stacji sieciowych.

Na początek w ofercie znajdzie się 26 modułów w różnych typach obudów i typach połączeń. Nowa seria będzie przeznaczona do pracy w sieciach Profibus-DP oraz DeviceNet jednak już w niedalekiej przyszłości będą dostępne także wersje dla CANopen i Ethernet (Modbus/TCP oraz Ethernet/IP). Spośród już dostępnych modułów każdy będzie mógł wybrać dla siebie rozwiązanie, które pozwoli spełnić wymagania stawiane przez jego aplikację.

Tworząc serię BL compact TURCK nie tylko poszerza swoją bogatą już paletę rozwiązań sieciowych, ale również pretenduje do bycia kompetentnym partnerem, który oferuje swoim klientom kompletną strategię automatyzacji od czujników po zaawansowane systemy sieciowe. BL compact to łatwe w instalacji i obsłudze rozwiązanie, które daje użytkownikowi możliwość pełnego wykorzystania najnowocześniejszych zdobyczy automatyki w ciężkim środowisku przemysłowym oraz pozwala na zwiększenie wydajności maszyn w oparciu o wysoce kompatybilne i proste w integracji stacje we/wy.


<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 315 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide