| Nowy, tani i szybki czujnik wizyjny serii IVu |
|
IVu przeznaczony jest m.in. do aplikacji kontroli etykiety, detekcji poprawnej orientacji produktu, sprawdzania obecności, itp. |
|
W dotychczasowej ofercie firmy TURCK znajdowały się jedynie zaawansowane urządzenia serii PresencePLUS P4 i Pro II. Charakteryzują się one doskonałymi parametrami pracy, jednakże również potrzebą konfiguracji za pomocą komputera i odpowiedniego software’u. W celu uzupełnienia rodziny produktów stworzono wyjątkowo szybki i prosty w obsłudze czujnik wizyjny serii IVu.
Nowy produkt jest w pełni zintegrowany. Nie wymaga użycia zewnętrznych urządzeń do procesu programowania. Konfiguracja odbywa się w kilku krokach za pomocą dotykowego ekranu LCD znajdującego się z tyłu czujnika wizyjnego. Samo programowanie jest w pełni intuicyjne. Do dyspozycji są trzy odrębne narzędzia obróbki obrazu.
Czujnik wizyjny IVu został wyposażony w matrycę CMOS o rozdzielczości 752x480 pikseli, z której obraz przedstawiany jest na zintegrowanym dotykowym ekranie LCD o rozdzielczości 320x240 pikseli. Istnieje możliwość skorzystania z wbudowanego portu USB w celu m. in. skopiowania ustawień czy też wgrania nowego firmware’u. Zintegrowane oświetlenie może występować w jednym z czterech kolorów (czerwony, niebieski, zielony lub podczerwony). Podobnie wygląda sytuacja w przypadku wymienialnej soczewki występującej w jednej z czterech dostępnych ogniskowych (4, 8, 16, 25 mm).
Urządzenie charakteryzuje się wysokim stopniem ochrony IP67. Zasilane jest napięciem 10-30 VDC i wyposażone zostało, zależnie od typu, w wyjście PNP lub NPN. Podłączenie elektryczne realizuje się za pomocą 8-pinowego złącza M12. Kolejne złącze tego typu służy do podłączenia czujnika wizyjnego do komputera.
Nowy czujnik wizyjny IVu to doskonałe rozwiązanie dla wielu aplikacji, gdzie czujniki fotoelektryczne nie są w stanie sobie poradzić a skomplikowane systemy wizyjne są zbyt kosztowne. IVu przeznaczony jest m.in. do aplikacji kontroli etykiety, detekcji poprawnej orientacji produktu, sprawdzania obecności, itp.
|
|
(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
Czujniki |
Interfejsy modułowe |
Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |
Kontakt |
Mapa strony
|
|
|
Adres |
|
|
Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com
KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł
|
|
|
|
|