| Czujniki ultradźwiękowe – nowa seria T30UX |
|
Wśród najpopularniejszych czujników ultradźwiękowych oferty firmy TURCK znajdują się czujniki serii T30U. Ze względu na ich popularność opracowano na ich bazie nową serię produktów pod nazwą T30UX. |
|
Seria zachowuje dotychczasowy design obudowy czujników T30U, lecz posiada dodatkowe cechy, m.in. większy zakres bezpieczeństwa oraz mniejsze strefy martwe.
W odróżnieniu do wcześniejszej serii czujniki T30UX występują zależnie od wykonania w trzech zakresach detekcji do 1, 2 lub 3 m. Natomiast strefy martwe uległy znacznemu skróceniu i wynoszą one odpowiednio 10, 20 i 30 cm. Czujniki wyposażone są w jedno wyjście dwustanowe programowalne (PNP lub NPN, NO lub NZ) lub analogowe o poprawionej liniowości zakresu (zależnie od wykonania prądowe 4..20mA lub napięciowe 0..10V).
Czujniki posiadają tak ważną w przypadku czujników ultradźwiękowych kompensację temperaturową. Nowa seria ma również szerszy zakres temperatury pracy od -40 do +70 stopni C.
Programowanie czujnika podobnie, jak w przypadku starszej serii wykonuje się w prosty sposób za pomocą przycisku TEACH lub zdalnie za pomocą jednej z żył przewodu.
Seria T30UX może również być zamawiana w wykonaniu specjalnym z osłoną teflonową czoła czujnika. Ten typ czujnika szczególnie się sprawdza w aplikacjach kontroli poziomu napełnienia zbiorników zawierających związki agresywne chemicznie oddziałujące destrukcyjnie na czoła czujników ultradźwiękowych.
Nowa seria czujników ultradźwiękowych T30UX przeznaczona jest do wielu zastosowań w aplikacjach automatyzacji produkcji (np. detekcja obiektów przezroczystych) , jak również w automatyce procesowej (pomiaru poziomu napełnienia zbiorników).
|
|
(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
Czujniki |
Interfejsy modułowe |
Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |
Kontakt |
Mapa strony
|
|
|
Adres |
|
|
Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com
KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł
|
|
|
|
|