Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Systemy ochrony osób i maszyn – nowy kontroler bezpieczeństwa SC22
Kontroler bezpieczeństwa SC22 to uzupełnienie oferty firmy TURCK z zakresu oferowanych produktów ochrony osób i maszyn.

System ochrony osob i maszyn
Wyposażony w liczne wejścia przeznaczony jest do pracy jako część centralna systemu kontrolującego wszystkie urządzenia bezpieczeństwa pracujące na danej maszynie. SC22 w zależności od kategorii współpracujących z nim komponentów oraz sposobu ich podłączenia spełnia wymagania kategorii bezpieczeństwa 2,3 lub 4. Wyposażony został w 22 wejścia – największa liczba wejść w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań – oraz 3 podwójne wyjścia bezpieczne i 10 wyjść pomocniczych. Moduł jest programowalny i umożliwia konfigurację za pomocą przycisków i wyświetlacza umieszczonych na obudowie lub z poziomu darmowego software‘u. Spośród istniejących na rynku rozwiązań jest on jedynym tego typu urządzeniem oferującym dwa sposoby programowania.
Kontroler obsługuje praktycznie każde urządzenie bezpieczeństwa takie, jak wyłączniki mechaniczne bezpieczeństwa, wyłączniki awaryjnego zatrzymania, kurtyny bezpieczeństwa, itp. Poza tym może obsługiwać również standardowe sygnały pochodzące z urządzeń bez kategorii bezpieczeństwa.
SC22 przeznaczony jest głównie do aplikacji całościowego zabezpieczenia maszyny, gdzie przy stosowaniu jednego produktu uzyskujemy możliwość kontrolowania różnych urządzeń bezpieczeństwa ograniczając w ten sposób ilość potrzebnych komponentów (przekaźników bezpieczeństwa), jak również liczbę fizycznych połączeń, zmniejszając tym samym nakład pracy, jak i ryzyko błędu.

<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide