Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  System identyfikacji RFID BLident – nowe możliwości.
Firma TURCK rozszerza swój system BLident o możliwość jednoczesnego użycia technologii HF i UHF…

rfid
Systemy identyfikacji RFID oferują wiele możliwości przy obsłudze procesów logistycznych i produkcyjnych. Im bardziej częstotliwość pracy aplikacji jest dobrana optymalnie, tym wykorzystanie parametrów systemu jest efektywniejsze. Firma TURCK rozszerza właśnie swój system BLident o możliwość jednoczesnego użycia technologii HF i UHF…

Na targach SPS/IPC/Driver w Norymberdze firma TURCK po raz pierwszy przedstawiła nowe głowice czytająco-zapisujące systemu identyfikacji BLident, które mogą wysyłać i odbierać sygnały w zakresie fal UHF pomiędzy 865 a 928 MHz. Mikrofale pozwalają zwiększyć zasięg transmisji nawet do trzech metrów.

Obecnie dostępne głowice pracują z częstotliwością 13,56MHz (pasmo HF) i znakomicie sprawdzają się przy optymalizacji systemów produkcyjnych gdzie odległości (nośnik danych - głowica) rzędu 0,5-1,0 m są w zupełności wystarczające. Możliwość pracy w paśmie UHF w połączeniu ze zdolnością do jednoczesnej obróbki danych z wielu nośników otwiera przed systemem BLident nowe obszary w innych gałęziach przemysłu takich jak logistyka czy zarządzanie łańcuchem dostaw.

Wszystkie typy głowic – bez względu na częstotliwość pracy – mogą być w łatwy sposób integrowane z istniejącymi systemami przemysłowymi przy użyciu stacji BLident. System dopuszcza możliwość równoległej pracy głowic w trybie HF i UHF bez konieczności ich rekonfiguracji.

Modułowość systemu BLident pozwala na łatwą i szybką adaptację istniejących już rozwiązań RFID do nowych wymagań dzięki wykorzystaniu dodatkowych modułów elektronicznych. Obsługa standardowych i najbardziej powszechnych protokołów sieciowych takich jak Profibus-DP, DeviceNet, CANOpen czy Ethernet sprawia, że system szybko wtapia się w istniejące już struktury przemysłowe.


<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide