Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  „SmartPlug” – wtyczki z wbudowanym przetwarzaniem sygnałów.
W celu poszerzenia oferty w zakresie akcesoriów do czujników firma Turck wprowadziła złącza serii „SmartPlug”.

smartplug
W naszej ofercie znajdują się trzy rodzaje takich złącz pozwalające na opóźnienie sygnału wyjściowego, konwersję sygnału PNP na NPN oraz złącze stanowiące kontroler prędkości obrotowej. Złącza te są bezpośrednio podłączane do czujników z wyjściem M12 i dzięki swojej funkcjonalności niejednokrotnie pozwalają na łatwą i szybką zmianę sygnału wyjściowego.

• SmartPlug PT1-AP6X

SmartPLug PT1-AP6X to łatwo programowalny timer opóźniający sygnał wyjściowy w zakresie od 1ms do 65535ms dla czujników PNP ze złączem M12. Urządzenie to jest programowane poprzez zewnętrzny „Teach adapter” podłączany do wejścia „SmartPlug” i za pomocą dodatkowego sygnału pozwala na ustawienie dowolnego opóźniania.
więcej...

• SmartPlug SPN1-AP6-ARN6X

Urządzenie to pozwala na konwersję sygnału PNP na NPN z ustawialnym wyjściem komplementarnym NO/NC. Podobnie jak w przypadku „opóźniacza sygnału” sygnał wyjściowy zostaje zmieniony poprzez zewnętrzny sygnał z „Teach adaptera”.
więcej...

• SmartPlug SPF1-AP6X

Kolejnym rozwiązaniem serii SmartPlug jest zewnętrzny kontroler prędkości obrotowej podłączany bezpośrednio do czujnika jak poprzednie wersje i pozwala na monitorowanie częstotliwości oraz prędkości obrotowej. Urządzenie pozwala na określenie, ustawienie oraz monitorowanie przekroczenie bądź spadku prędkości obrotowej. W przypadku zmiany prędkości urządzenie zwiera styk wyjściowy.
więcej...


<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide