Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   DX80 - system komunikacji bezprzewodowej pracujący w topologii gwiazdy.
Nowe moduły komunikacji bezprzewodowej DX80 SureCross to przemysłowy systemy wejść-wyjść, który przesyła sygnały dwustanowe i analogowe drogą radiową.

Charakteryzuje się topologią gwiazdy, w której punktem centralnym sieci jest stacja nadrzędna (gateway) połączona z wieloma stacjami lokalnymi (nodami).
Podstawowe cechy nowego systemu:
■ Wzmocniona przemysłowa obudowa w IP67
■ Zapewnione pełne bezpieczeństwo danych, dzięki protokołowi FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum – zwielokrotnienie wykorzystywanej częstotliwości pracy w celu eliminacji niebezpieczeństwa zakłócenia lub zablokowania przesyłu)
■ Zależnie od typu modułu możliwa obsługa sygnałów różnego typu: analogowych (0 – 20mA, 0 – 10 VDC), dwustanowych (NPN, PNP, przekaźnikowe), częstotliwościowych, z termopar, termistorów oraz PT100
■ Dostępny interfejs komunikacyjny Modbus RTU (wszystkie typy gatewayów), Ethernet IP oraz Modbus TCP (tylko gateway w wersji Pro)
■ Komunikacja dwukierunkowa
■ Nieograniczona liczba niezależnych sieci pracujących w jednym regionie (liczba niezależnie pracujacych od siebie gatewayów z własnymi nodami)
■ Pojedyncza stacja nadrzędna (gateway) może obsługiwać do 56 nodów
■ Maksymalny zasięg do 3 km w linii widzenia między gatewayem i nodem
■ Wbudowana sygnalizacja siły odbieranego sygnału radiowego
■ Wyjście sygnalizacyjne utraty połączenia radiowego
■ Darmowe oprogramowanie “User Configuration Tool” do programowania mapy I/O
■ Możliwe różne opcje zasilania: standardowo 24 VDC, a dla modułów w wykonaniu „flex power” możliwe zasilanie bateryjne ze zintegrowaną lub zewnętrzną baterią litową lub poprzez panel słoneczny
■ Specjalne czujniki niskiego poboru mocy przystosowane do pracy z modułami zasilanymi bateryjnie (serie Mini-Beam, QT50U, EZ-Light oraz czujnik temperatury/wilgotności)
■ Częstotliwość pracy 2,4 GHz akceptowalna w Europie, Azji, Południowej Ameryce oraz 900 MHz dla USA, Kanady i Meksyku
■ Duży wybór anten wewnętrznych i zewnętrznych oraz akcesoriów.


System komunikacji bezprzewodowej DX80 SureCross umożliwia nie tylko połączenie dwóch oddalonych od siebie stacji - jak ma to miejsce w przypadku system DX70 - ale jest również w stanie skomunikować ich większą ilość tworząc topologię gwiazdy z gatewayem umieszczonym centralnie w stosunku do nawet kilkudziesięciu rozmieszczonych lokalnie nodów. Gatewaye systemu DX80 oprócz portów dla sygnałów dwustanowych i analogowych wyposażone są w interfejs sieci Ethernet i komunikacji szeregowej. Poza standardowymi wersjami nodów, DX80 proponuje specjalizowane wykonania dla sygnałów temperaturowych, licznikowych i innych. Szerokie pole zastosowania systemu jeszcze bardziej zwiększają wykonania w wersji Flex-Power, które dopuszczają możliwość zasilania modułów DX80 ze specjalnych baterii lub paneli słonecznych.
DX80 SureCross posiada wiele zaawansowanych możliwości, które mogą być konfigurowane za pomocą darmowego oprogramowania. Nowa linia produktów zapewnia pewne i ekonomiczne rozwiązanie zarówno w aplikacjach wymagających bezprzewodowego skomunikowania dwóch, jak również większej liczby punktów.


Poniżej przedstawionych jest kilka przykładowych aplikacji, w których stosowanie połączenia kablowego jest utrudnione i niepraktyczne. Może to być szczególnie utrudnione przy remontach podobnych instalacji.

System DX80 może być rozwiązaniem dla wielu aplikacji i to nie tylko w przypadku rozwiązań przemysłowych z zakresu automatyzacji produkcji czy automatyki procesowej, ale również w budownictwie, inteligentnych skrzyżowaniach, rolnictwie i farmach hodowlanych, zarządzaniu zasobami wodnymi, górnictwie, itp.


Automatyzacja produkcji
Kontrola pracy robota


Automatyka procesowa
Monitoring poziomu


Zarządzanie zasobami wodnymi
Zbieranie danych z odstojnika


Rolnictwo
Kontrola temp. i wilgotności w szklarni


Budownictwo
Monitoring przepływu powietrza


Komunikacja
Detekcja osi wagonu


<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide