| Zbliżeniowy czujnik indukcyjny w innowacyjnej obudowie – seria QV40 |
|
Innowacyjna prostopadłościenna obudowa 40mm czujnika serii QV40 otwiera nowe możliwości do szybkiego i wolnego montażu. |
Największą zaletą czujnika jest łatwy sposób osadzenia i wyciągnięcia czujnika z uchwytu montażowego poprzez ściśnięcie szczęki mocującej. Czynność ta spowoduje odblokowanie zatrzasków i umożliwi wyjęcia czujnika oraz natychmiastowe umieszczenie innego czujnika w uchwycie montażowym. Kolejną ważną zaletą jest możliwość 5 kierunkowego ustawienia czoła detekcji bez konieczności używania narzędzi a sam czujnik pomimo swej dużej elastyczności montażowej pozostał równie bezpieczny i niezawodny charakteryzując się stopniem ochrony IP68.
Seria QV40 została wyprodukowana w oparciu o technologię uprox® co nadaje jej wiele dodatkowych korzyści technicznych takich jak:
■ Najdłuższy zasięg detekcji w swej klasie.
■ Współczynnik korekcji równy 1 (FACTOR 1).
■ Wysoka odporność na pole elektromagnetyczne.
Czujnik występuje w dwóch wykonaniach: powierzchniowym oraz niepowierzchniowy. Niepowierzchniowe wykonanie charakteryzuje zasięg detekcji do 50mm natomiast wykonanie powierzchniowe do 20mm co stanowi najdłuższe zasięgi z pośród czujników wcześniejszych serii.
Zastosowanie czujników serii QV40 gwarantuje dużą oszczędność czasu i kosztów związanych z montażem oraz magazynowaniem części i uchwytów do montażu czujnika.
Sposób montażu oraz ustawianie części aktywnej czujnika:

Lekkie ściśnięcie szczęki blokującej spowoduje odblokowanie zatrzasków uchwytu montażowego.

Następnie czujnik można swobodnie wyjąć z uchwytu montażowego…

… oraz swobodnie ustawić strefę aktywną w żądanym kierunku poprzez delikatne przekręcenie części ruchomej całego czoła.

Poprawnie ustawiony czujnik można ponownie umieścić w uchwycie zapewniając pewne i stabilne ułożenie czujnika.
Dostępne wykonania:
1)BI20U-QV40-AP6X2-H1141 (1627245)
2)NI50U-QV40-AP6X2-H1141 (1625853)
Rysunek wymiarowy:
Sposób podłączeniowy:
|
|
(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
Czujniki |
Interfejsy modułowe |
Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |
Kontakt |
Mapa strony
|
|
|
Adres |
|
|
Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com
KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł
|
|
|
|
|