| CZUJNIK DETEKCJI WODY I JEJ ROZTWORÓW |
|
Nowy czujnik QS30H2O firmy Banner Engineering prowadzi detekcję obecności roztworów wodnych wewnątrz pojemników w pełni lub połowicznie transparentnych i niektórych nieprzezroczystych. |
Nowy czujnik fotoelektryczny firmy Banner Engineering wykrywa obecność lub brak wody w przezroczystych lub półprzezroczystych pojemnikach szklanych i z tworzywa sztucznego. Wersja o wiązce świetlnej wysokiej mocy potrafi również wykrywać ciecze będące roztworami wody w różnych pojemnikach z kolorowego szkła lub nieprzezroczystego tworzywa sztucznego.
Czujniki QS30H2O zapewniają pewną kontrolę procesu butelkowania/napełniania wodą lub jej roztworami. Urządzenie przeznaczone jest głównie do aplikacji w przemyśle spożywczym, napojowym, farmaceutycznym oraz kosmetycznym. Szczególnym zastosowaniem może być również aplikacje kontroli dystrybucji płynu przez dysze w celu zapewnienia właściwego działania systemów zraszających w procesach mycia, chłodzenia, klejenia opakowań, itp.
Wykonania o standardowej mocy wiązki świetlnej doskonale sprawdzają się przy kontroli przezroczystych pojemników (np. detekcja czystej wody w transparentnych butelkach). Potrafią one także wykrywać obecność warstwy wody na zewnętrznej powierzchni. Do aplikacji, gdzie występują półprzezroczyste lub nieprzezroczyste pojemniki zalecane są wykonania o wysokiej mocy wiązki świetlnej.
Czujniki QS30H2O charakteryzują się szybkim 1ms czasem odpowiedzi, co pozwala na ich instalację i bez problemową pracę na liniach produkcyjnych o dużej prędkości. Dzięki wysokiej mocy podczerwonej wiązki świetlnej czujnik jest niewrażliwy na kurz i inne zanieczyszczenia, które mogą pojawić się w powietrzu. Dodatkowe akcesoria, w postaci przesłon montowanych na urządzeniu, umożliwiają zawężenie wiązki świetlnej, w celu podniesienia precyzji detekcji poziomu cieczy.
Uniwersalna obudowa serii WORLD-BEAM® umożliwia różne sposoby montażu i zajmuje niewiele przestrzeni montażowej. Wysoki stopień ochrony IP67 pozwala na instalację i pracę czujnika w trudnych warunkach przemysłowych. Zastosowane w czujniku zaawansowane technologicznie obwody elektroniczne odporne są na uszkodzenia mechaniczne i wibracje, jak również posiadają doskonałą odporność na zakłócenia elektromagnetyczne i interferencje radiowe.
W standardowych modelach dostępne są wyjścia dyskretne, natomiast wykonania zaawansowane wyposażone są w wyjścia analogowe oraz funkcję nauki zdalnej TEACH.
Firma Banner Engineering – reprezentowana w Polsce przez firmę TURCK - jest jednym z przodujących na rynku światowym producentów czujników wizyjnych, czujników fotoelektrycznych i ultradźwiękowych, światłowodów, oświetleń sygnalizacyjnych, systemów do ochrony osób i maszyn oraz precyzyjnych urządzeń pomiarowych. Dzięki ogólnoświatowemu zasięgowi firma zapewnia wsparcie techniczne w dowolnym miejscu na ziemi.

Nowy czujnik fotoelektryczny QS30H2O firmy Banner Engineering wykrywa wodę oraz jej roztwory kontrolując procesy napełniania transparentnych, jak i pół- oraz nieprzezroczystych pojemników.

Czujnik fotoelektryczny QS30H2O kontroluje poziom napełnienia czystego płynu w przezroczystych butelkach.

Podczerwona wiązka świetlna czujnika fotoelektrycznego QS30H2O firmy Banner Engineering przenika nieprzezroczyste tworzywo sztuczne i kontroluje obecność cieczy w butelkach.

Czujnik wody QS30H2O realizuje proces kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym sprawdzając czy woreczki z płynem do kroplówek są właściwie napełnione.
|
|
(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
Czujniki |
Interfejsy modułowe |
Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |
Kontakt |
Mapa strony
|
|
|
Adres |
|
|
Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com
KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł
|
|
|
|
|