| Czujniki ultradźwiękowe firmy TURCK |
|
Wśród szerokiej oferty urządzeń do automatyzacji procesów oraz produkcji firma TURCK posiada liczną grupę czujników ultradźwiękowych. |
Znajdują się w niej wykonania zarówno w obudowach metalowych jak i z tworzywa sztucznego, z wyjściami analogowymi lub dwustanowymi, a nawet wykonania do stref zagrożonych wybuchem.
Dla aplikacji pomiarowych oferujemy szeroką gamę czujników ultradźwiękowych z wyjściami analogowymi, głównie 4..20 mA lub 0..10V. Jednymi z najpopularniejszych wykonań są czujniki w obudowach metalowych, cylindrycznych M18 lub M30 serii RUC z zakresami pomiarowymi do 6m. Czujniki można łatwo konfigurować poprzez potencjometry umieszczone na obudowach lub przez komputer za pomocą darmowego oprogramowania, oraz interfejsu RU-PDI. Istotną ich cechą jest też możliwość synchronizacji pracy do 6 bezpośrednio sąsiadujących ze sobą urządzeń w sposób, który zapewnia brak interferencji fal ultradźwiękowych.
Równolegle z seriami czujników z wyjściami analogowymi są też dostępne wersje dwustanowe do typowych zadań detekcji poziomu. Na uwagę zasługuje tu levelprox do nieinwazyjnej detekcji poprzez ścianki zbiornika. Levelprox jest też dostępny w wykonaniu do zabudowy w 2 strefie zagrożenia wybuchem (3GD).
Odrębną grupą produktów są czujniki ultradźwiękowe firmy Banner, której wyłącznym dystrybutorem jest firma TURCK. Wszystkie urządzenia tego producenta posiadają obudowy z tworzywa sztucznego. Wśród oferty znajduje się czujnik o największym zakresie detekcji, sięgającym aż 8m, przy czym w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami obudowy. Innymi ciekawymi propozycjami są: czujniki w wykonaniu ze zdalnym przetwornikiem fal ultradźwiękowych, z logiką do współpracy z pompami w aplikacji napełniania-opróżniania zbiornika czy też w najwyższym możliwym stopniu ochrony – IP69K. Ich konfiguracja odbywa się za pomocą przycisków umieszczonych na obudowach lub zdalnego przewodu programującego.
Czujniki ultradźwiękowe to doskonałe rozwiązanie dla aplikacji pomiaru poziomu m. in. cieczy. Jednakże wysokie dokładności pomiaru dochodzące nawet do dziesiątych części milimetra oraz niewrażliwość na kolory powodują, że czujniki ultradźwiękowe są doskonałą alternatywą dla pomiarowych czujników fotoelektrycznych. Dzięki temu ich pole zastosowania rozciąga się na praktycznie każdą gałąź przemysłu.
|
|
(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
Czujniki |
Interfejsy modułowe |
Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |
Kontakt |
Mapa strony
|
|
|
Adres |
|
|
Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com
KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł
|
|
|
|
|