| Czujnik fotoelektryczny w uniwersalnej obudowie |
|
Często na montażu czujników na liniach produkcyjnych spędza się więcej czasu niż wcześniej się zakładało. Jest to spowodowane utrudnieniami związanymi z dostosowaniem sposobu instalacji czujnika do danej linii produkcyjnej. |
Dodatkowym problemem może być zabezpieczenie czujnika przed przypadkowym przekonfigurowaniem. W takich przypadkach idealnym rozwiązaniem jest nowy czujnik fotoelektryczny firmy Banner – reprezentowanej w Polsce przez firmę TURCK – serii DS18. Jest to urządzenie, którego kształt obudowy umożliwia maksymalne skrócenie czasu potrzebnego na jego montaż. Czujnik posiada dwa gwinty M18 umieszczone względem siebie pod kątem 90 stopni oraz dodatkowe otwory montażowe umożliwiające również jego przykręcenie za pomocą śrub. Poza tym nie posiada zewnętrznych przycisków czy też potencjometrów, czyli nie istnieje groźba przypadkowego rozregulowania i zmiany parametrów detekcji. Czujnik występuje w trzech głównych wykonaniach obejmujących następujące tryby pracy: przeciwsobny (zakres detekcji 20m), odbiciowy z odcięciem tła (zakres detekcji 50 lub 100mm) oraz refleksyjnym z polaryzacją wiązki (zakres detekcji 3,5m). Dostępne są wykonania z wyjściami dwustanowymi PNP lub NPN. Każde urządzenie posiada zarówno wyjście normalnie otwarte jak i normalnie zamknięte.
W zamierzeniu czujniki serii DS18 posiadające wyraźną, dużą sygnalizacyjną diodę LED to tanie, uniwersalne, kompaktowe i odporne na zakłócenia urządzenie do montażu na zautomatyzowanych liniach produkcyjnych.
|
|
(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
Czujniki |
Interfejsy modułowe |
Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |
Kontakt |
Mapa strony
|
|
|
Adres |
|
|
Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com
KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł
|
|
|
|
|