Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Sieci FOUNDATION Fieldbus i PROFIBUS-PA – komponenty warstwy fizycznej
Systemy oparte o komunikację cyfrową stały się już powszechnie stosowanymi rozwiązaniami w automatyce procesowej.

Zarówno FOUNDATIONTM Fieldbus jak i PROFIBUS-PA doskonale spełniają wymagania aplikacji w sektorze chemicznym, petrochemicznym czy farmaceutycznym.

Najważniejsze zalety tych sieci to m.in.:
- redukcja kosztów materiałowych (głównie okablowania) i wykonawstwa
- skrócenie czasu rozruchu systemu
- komunikacja i zasilanie urządzeń w segmencie za pomocą jednej pary przewodów
- doskonale dostosowane do użycia w strefach zagrożonych wybuchem
- możliwości wymiany urządzeń on-line bez zatrzymywania systemu
- zaawansowana diagnostyka pozwalająca na sprawne zarządzanie majątkiem produkcyjnym.

Firma TURCK jest jednym z największych dostawców kompletnych rozwiązań do tworzenia infrastruktury (warstwy fizycznej) sieci. W ofercie znajdziecie Państwo zarówno elementy techniki łączeniowej ( rozdzielacze Ex i non-Ex, trójniki, terminatory, złącza i pełną ofertę specjalistycznych kabli komunikacyjnych) jak i komponenty aktywne (multibariery Ex, zasilacze, power conditionery, ochronę przepięciową itd.) czyli wszystko to co jest pomiędzy urządzeniem obiektowym a systemem DCS. Całkiem nowym urządzeniem w szerokim portfolio firmy jest Foundation Fieldbus Diagnostic Power Conditioner System (w skrócie DPC). Podstawową rolą urządzenia jest oczywiście zasilanie segmentów FF. Dodatkowo jest on jednak wyposażony w unikalne na rynku funkcje. Posiada zintegrowaną jednostkę diagnostyczną, która wspomaga użytkownika przy rozruchu segmentów i jest w stanie wykryć nawet niewielkie zmiany w poszczególnych segmentach. Dzięki alarmom i innym dostępnym informacjom diagnostycznym można praktycznie wyeliminować przestoje w pracy instalacji spowodowane awariami w segmentach sieci. Dodatkowo dzięki zaimplementowanej technologii FDT/DTM wszystkie zmienne mogą być przekazywane do systemów zarządzania dobrami produkcyjnymi (Asset Management Systems). W ten sposób mamy także kontrolę nad warstwą fizyczną, która jest przecież również majątkiem produkcyjnym a której do tej pory nie było możliwości monitorowania. Wszelkie dostępne informacje z systemu DPC mogą być przesyłane za pomocą modułu interfejsu poprzez FF-HSE (High Speed Ethernet) do systemu DCS. Poza opisanymi własnościami należy zwrócić także uwagę na takie zalety jak pełna izolacja galwaniczna czy możliwość redundowanego zasilania segmentów (880 mA / 30 VDC na segment). Generalnie jeden system DPC może obsłużyć do 16 redundowanych segmentów sieci FOUNDATIONTM.

<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide