| S12x1 – nowe, szybkie złącze firmy ESCHA |
|
Standard stosowanych złącz M12 został ustalony już ponad 20 lat temu. Ten sposób połączenia jest spotykany w przeróżnych – nawet diametralnie odmiennych – aplikacjach. |
Złącza M12x1 były już wielokrotnie udoskonalane pod względem lepszego uszczelnienia, wytrzymałości czy większej liczby pinów. W rezultacie dostępne są rozliczne ich wersje.
Wiele aplikacji zawiera setki, czy nawet tysiące takich połączeń. Dlatego istnieje potrzeba redukcji czasu instalacji, co można by uzyskać poprzez zastosowanie szybkich złącz M12, które spełniałyby wymagania przemysłowe. Jak dotąd zostały podjęte – przez indywidualne lub współpracujące firmy – cztery próby sprostania temu wyzwaniu. Na rynku dostępne są różne systemy szybkich złączek bazujące na różnych założeniach. Jednakże żaden z nich nie spełnia wszystkich warunków wymaganych na szerokim rynku odbiorców. Wymagania te można sprecyzować w poniższych podpunktach:
■ Kompatybilność ze standardami M12 (wykorzystywanymi w istniejących już rozwiązaniach)
■ Kompensacja tolerancji gwintu w stosunku do złącz różnych producentów
■ Odporność i zabezpieczenie zgodne ze stopniem ochrony IP67
■ Rożne wykonania i ilości pinów
■ Duża siła spajająca w stanie zamknięcia
ESCHA w roku 2004 we współpracy z inną firmą wypuściła na rynek pierwszy system szybkich złączy M12. System ten wciąż jest sprzedawany i realizuje część z wyżej przedstawionych wymagań. Jest on głównie przeznaczony dla nowych projektów, gdzie można podłączać tylko czujniki i inne urządzenia ze złączem specjalnie przystosowanym mechanicznie.
Ze względu na to, że żaden z wcześniej projektowanych systemów szybkich złączy M12 nie realizował w pełnie wymagań rynku, firma ESCHA zdecydowała się ponownie podjąć wyzwanie. Dodatkowo oprócz wymienionych wcześniej oczywistych wymagań, podczas fazy projektowej doszedł inny czynnik, jaki należało uwzględnić. Gwinty niektórych urządzeń wyposażonych w złącze M12x1 nie mieściły się w ogólnie przyjętych tolerancjach. Dlatego szybkie złącze M12, jeżeli miałoby być przystosowane do pracy w każdej możliwej aplikacji z gwintami różnych producentów, musi kompensować zmiany wykraczające poza tolerancje. Nasi inżynierowie sprostali temu wyzwaniu i zaprojektowali oraz opatentowali zupełnie nowe technicznie rozwiązanie umożliwiające seryjną produkcję tego rozwiązania.
Jak działają nowe złącza S12x1?
Podczas procesu łączenia 6-segmentowa struktura żeńskiego złącza M12 jest nasuwana na męskie złącze M12 z gwintem zewnętrznym. Poprzez popchnięcie przedniego pierścienia i jego przesunięcie następuje uszczelnienie oraz ułożenie i zablokowanie 6-segmentów złącza w nacięciach gwintu, co zapobiega przypadkowemu rozłączeniu.
Proces łączenia 4-segmentowej struktury męskiego złącza rozpoczyna nasunięciem żeńskiego złącza M12 z gwintem zewnętrznym. Następnie poprzez przesunięcie w kierunku poziomym pierścienia blokującego następuje tak jak w przypadku wykonania żeńskiego uszczelnienie 4-segmentowej konstrukcji. Tak zmontowane złącze ogranicza czasowe zapotrzebowanie oraz zapewnia doskonałe bezpieczeństwo połączenia.
Charakterystyczny dźwięk kliknięcia potwierdza połączenie mechaniczne, które można potwierdzić również wizualnie czy dotykowo. Dodatkowo na obudowie złącza naniesiono specjalny znacznik zaznaczający pozycję pinu kodowania, co eliminuje konieczność czasochłonnej jego lokalizacji, tym samym ułatwiając i skracając proces łączenia.
Tworzywo sztuczne, z którego zbudowane jest złącze zostało wybrane przez firmę ESCHA na podstawie analizy FEM (Finite Element Method), która gwarantuje bezpieczne ponowne podłączenie złączki po jej rozłączeniu. W przypadku wahań tolerancji gwintu nadal możliwe jest pewne podłączenie, należy wtedy jedynie wykonać niewielki obrót pierścieniem złącza doszczelniając połączenie z niestandardowym gwintem. Konstrukcja jest odporna na wpływ wibracji charakteryzujących się nawet dużą siłą.
Wraz z tą technologią firma ESCHA zyskała “najszybciej montowane złącze” dostępne na rynku. Złącze S12x1 skraca czas potrzebny na połączenie nawet o 85% w stosunku do tradycyjnych gwintowanych rozwiązań M12. Wynik ten uzyskano stosując metodę MTM (Methodical Time Management). Zaoszczędzony przy montażu złączy czas można definitywnie określić, jako zysk klienta oraz zmniejszanie kosztów.
Dostępne otuliny przewodów:
S90 = PUR/PVC
Przewód w otulinie PUR oraz żyły przewodów w otulinie PVC. Przewód przeznaczony do oprzyrządowania maszyn, linii produkcyjnych oraz aplikacji obróbki materiałowej. Temperatura pracy w przedziale od -40°C do +90°C. Przewód charakteryzuje się dobrą wytrzymałością na ścieranie, środki chemiczne oraz olej.
S366 = PUR/PP
Przewód o wysokiej elastyczności w otulinie PUR, nie zawierający halogenu, Temperatura pracy w przedziale od -40°C do 90°C. Zgodny z normą VDE 0472 dotyczącej olejoodporności i nierozprzestrzenianiu się ognia co prowadzi do tego, że przewód nie poddaje się spalaniu tylko następuje jego stapianie. Przeznaczony do użycia w robotyce, oprzyrządowaniu maszyn oraz aplikacjach obróbki materiałowej.
Klucz doboru.
|
|
(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
Czujniki |
Interfejsy modułowe |
Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |
Kontakt |
Mapa strony
|
|
|
Adres |
|
|
Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com
KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł
|
|
|
|
|