Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  BIM-UNT – seria uniwersalnych czujników do cylindrów pneumatycznych
Firma TURCK nigdy nie spoczywa na laurach. Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników wprowadza zmiany w technologii lub konstrukcji czujników tak aby spełniały one najbardziej rygorystyczne normy eksploatacji.

Tak było również w przypadku najnowszej serii czujników magneto-indukcyjnych która została wprowadzona by zapewnić wysoką stabilność montażu. Dzięki specjalnej śrubie montażowej umieszczonej przy połączeniu czujnika z kablem czujnik zawsze jest pewnie osadzony w cylindrach typu T. Szeroka gama specjalnych uchwytów montażowych sprawia, że czujniki serii UNT możemy montować również na cylindrach okrągłych, cięgnowych a także profilowanych. Kompaktowa obudowa (28 mm długości), stabilność montażu, wysoka odporność EMC, szeroka paleta akcesoriów a także dobrze widoczne diody LED sprawiają, że seria UNT to obecnie podstawowy produkt.

Kontakt:
Bartłomiej Besz
e-mail: bartlomiej.besz@turck.com
tel. +48 660 415 777


<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide