Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  PROFINET – kompaktowe moduły I/O w stopniu ochrony IP67
Wraz z modułem FXEN firma TURCK wprowadza na rynek nową serię modułów kompaktowych do pracy w sieci Profinet.

Dzięki zintegrowanemu switch’owi Ethernet’owemu z funkcją auto-croosing’u możliwa jest konfiguracja w topologii liniowej, która daje większe możliwości przy planowaniu. Moduły serii FXEN obsługują komunikację czasu rzeczywistego (RT), która jest zoptymalizowana zgodnie z cykliczną wymiany danych. Wersja modułu XSG16 obsługuje 16 kanałów z których każdy może być skonfigurowany jako wejście, wyjście lub wejście zanegowane. Podłączenie do sieci Ethernet jest realizowane za pomocą 4-polowego złącza M12 (kodowanie „D”). Sygnały we/wy łączymy poprzez 5-polowe złącze M12. Moduły są przeznaczone do pracy w temperaturze od 0ºC do 55ºC.

Kontakt:
Bartłomiej Besz
e-mail: bartlomiej.besz@turck.com
tel. +48 660 415 777


<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide