Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Uprox+ - czujniki indukcyjne w technologii dwuprzewodowej
Rodzina dobrze znanych czujników serii uprox+ powiększyła się ostatnio o wersję dwuprzewodową.

Zgodnie z zasadą działania czujników 2-przewodowych mamy do dyspozycji jedynie ograniczoną wartość energii, prąd upływu Ie=0.8mA oraz maksymalny spadek napięcia = 5VDC co wymusiło na konstruktorach stworzenie tzw. układu „nisko-prądowego” z całkiem nową „płytą główną” czujnika. Trudności związane z zasilaniem niską wartością prądu zostały rozwiązane przy pomocy oscylatora pulsacyjnego, który znacząco wpłynął na częstotliwość pracy czujników wynoszącą 10Hz. Czujniki 2-przewodowe, będące głównie w polu zainteresowań producentów maszyn a także producentów z branży samochodowej przede wszystkim na rynkach azjatyckim i w Ameryce Północnej, stanowią idealne rozwiązanie jako zamienniki do 2-przewodowych krańcówek mechanicznych powszechnych na całym świecie. Łącząc je z systemem BL20 uzyskamy informację o przerwie lub zwarciu w obwodach tych czujników.

Kontakt:
Bartłomiej Besz
e-mail: bartlomiej.besz@turck.com
tel. +48 660 415 777


<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide