Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Inklinometr
Inklinometr to kolejny już produkt w szerokiej gamie czujników specjalizowanych, którego zadaniem jest pomiar kąta względem płaszczyzny poziomej lub pionowej.

Jego centralną częścią jest kondensator z dwiema równolegle ustawionymi okładzinami. Dielektryk stanowi elastyczne wahadło wykonane z silikonu. Zmiany spowodowane ruchem czujnika (wahadła) generują mierzalne wartości zmian pojemności pomiędzy wahadłem a jedną z okładzin. Wartość ta jest przetwarzana na wartość napięcia w przedziale 0.1…4.9VDC (dwa wyjścia analogowe) co pozwala określić względne odchylenie w osiach X i Y. Czujniki są dostępne w wersjach do pomiaru odchylenia ±10º, ±45º oraz ±60º. Głównym obszarem zastosowań tego typu czujników są przede wszystkim producenci maszyn, aplikacje wykorzystujące dźwignie, nawijarki oraz prasy. Czujniki te znajdą również zastosowanie w koparkach, żurawiach, maszynach do budowy dróg oraz różnego rodzaju maszynach budowlanych. Ciekawym obszarem zastosowań będą też stoły operacyjne, fotele dentystyczne, maszyny w klubach fitness, fotele samochodowe oraz wózki dla osób niepełnosprawnych.

Kontakt:
Bartłomiej Besz
e-mail: bartlomiej.besz@turck.com
tel. +48 660 415 777


<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide