Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Programowalne moduły komunikacyjne – odciążamy sterownik
Nowa seria programowalnych modułów komunikacyjnych zdalnych systemów I/O serii BL20 i BL67 umożliwia przejęcie nawet do 90% funkcji sterownika.










  • Interfejs komunikacyjny z funkcjonalnością PLC
  • Programowalny w środowisku CoDeSys (IEC 61131-3)
  • Interfejsy Ethernet i RS232
  • Protokoły sieciowe: Profibus-DP, Ethernet (Modbus TCP),
  • Ethernet/IP
  • Procesor 32 bitowy
  • 512 KByte’ow pamięci programu
  • 512 KByte’ow pamięci danych
  • 16 KByte’ow pamięci stałej
  • Czas trwania cyklu < 1ms dla 1000 instrukcji IL
  • Zegar czasu rzeczywistego

Kontakt:
Bartłomiej Besz
e-mail: bartlomiej.besz@turck.com
tel. +48 660 415 777


<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide