Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Ez - Light
KOMPAKTOWE, WIELOKOLOROWE WSKAŹNIKI ŚWIETLNE LED JAKO ZAMIENNIKI DLA TRADYCYJNYCH, ŻARÓWKOWYCH KOLUMN ŚWIETLNYCH

Nowe K50L i K80L firmy Banner Engineering to uniwersalne i proste w użyciu wskaźniki świetlne znajdujące zastosowanie w różnorodnych aplikacjach, a w szczególności w kontroli prac manualnych

Nowe, wielokolorowe wskaźniki świetlne w technologii LED firmy Banner Engineering zajmują mniejszą powierzchnię i oferują dłuższą żywotność niż tradycyjne kolumny świetlne i inne tego typu wskaźniki, wykorzystujące światło żarówkowe. Wskaźniki K50L i K80L EZ-LIGHT™ można w prosty sposób instalować w maszynach, na liniach montażowych, czy panelach sterowniczych i zajmują od jednej-trzeciej do połowy objętości w stosunku do klasycznych rozwiązań o porównywalnych właściwościach. Zapewniając bardzo dobrą widoczność, znajdują zastosowanie na liniach montażowych w wielu gałęziach przemysłu jak motoryzacja, przemysł pakujący oraz aplikacjach ręcznego montażu elektroniki i innych komponentów.
Dzięki zastosowaniu wielokolorowych diod LED zabudowanych w półsferze o średnicy 50 mm, możliwe jest uzyskanie praktycznie dowolnego koloru światła. Dlatego też, nowe wskaźniki są tańsze i dzięki kompaktowym wymiarom mogą być montowane również w miejscach niedostępnych dla kolumn świetlnych wymagających różnych żarówek dla osiągnięcia różnych kolorów światła. Rozproszone światło z K50L i K80L pozwala na ich zastosowanie w miejscach, gdzie światło żarówkowe mogą drażnić lub odwracać uwagę operatorów maszyn.
Wskaźniki K50L mają gwintowany korpus, a dodatkowo dostępna jest szeroka oferta uchwytów montażowych umożliwiających prosty montaż na panelach sterowniczych, stojakach lub korpusach maszyn. Instalacja wskaźnika wymaga jedynie otworu w panelu sterowniczym. Seria K80L przeznaczona jest do montażu na płaskich powierzchniach lub na szynie DIN wszędzie tam, gdzie wymagana jest widoczność z większej odległości. W celu ułatwienia procesu montażu K80L wyposażony został w zdejmowalny terminal zaciskowy. Wskaźniki EZ-LIGHT™ wykonane są w stopniu ochrony IP67, co umożliwia ich montaż w warunkach wystawiających obudowę urządzeń na częste oddziaływanie wody oraz oleju. Dzięki zastosowaniu technologii LED wskaźniki pracują latami nie wymagając przy tym żadnych dodatkowych czynności konserwacyjnych. Dostępne są wykonania z wejściami z polaryzacją NPN lub PNP.
Sposób świecenia pojedynczego wskaźnika EZ-LIGHT™ może się zmieniać nie tylko ze względu na różne kolory światła, ale także ze względu na możliwość świecenia w sposób ciągły, jednym kolorem z częstotliwością lub naprzemiennie z kilkoma kolorami.
Możliwe są bardziej zaawansowane rozwiązania umożliwiające świecenie różnymi kolorami w praktycznie dowolnych konfiguracjach, przykładem mógłby być czterosektorowy wskaźnik wysyłający cztery różne sygnały jednocześnie. Dzięki zastosowaniu mikroprocesora możliwe jest programowanie świecenia w dowolnych cyklach dostosowanych do potrzeb aplikacji. Dodatkową opcją jest możliwość sygnalizacji dźwiękowej (alarmy).
Firma Banner Engineering – reprezentowana w Polsce przez firmę TURCK - jest jednym z przodujących na rynku światowym producentów czujników wizyjnych, czujników fotoelektrycznych i ultradźwiękowych, światłowodów, systemów do ochrony osób i maszyn oraz precyzyjnych urządzeń pomiarowych. Dzięki ogólnoświatowemu zasięgowi firma zapewnia wsparcie techniczne w dowolnym miejscu na ziemi.

Nowy sygnalizator EZ-LIGHT™ K50L z firmy Banner Engineering zajmuje od 1/3 do ½ powierzchni, w porównaniu do tradycyjnych kolumn świetlnych, co ułatwia montaż na maszynach i panelach sterowniczych.


EZ-LIGHT™ K80L firmy Banner Engineering do montażu na powierzchniach płaskich posiada 50 mm półsferę zapewniającą bardzo dobrą widoczność.


<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide