| Uniwersalne separatory sygnałów serii IMS |
|
Nowa linia separatorów o nazwie IMS charakteryzuje się niezwykle wąską obudową (6,2 mm), kompletną izolacją galwaniczną oraz atrakcyjną ceną. |
TURCK rozszerzył swą ofertę interfejsów modułowych o nową serię IMS („small”) o szerokości obudowy tylko 6,2 mm. Interfejsy znajdują zastosowanie przy galwanicznej izolacji i przetwarzaniu sygnałów dwustanowych i analogowych zarówno w aplikacjach automatyki procesowej jak i przy realizacji zadań automatyzacji produkcji.
Wejścia, wyjścia i zasilanie są galwanicznie odseparowane. W zakresie oferowanych urządzeń są zarówno wersje 1- jak i 2-kanałowe. Oprócz typowej izolacji i przetwarzania sygnałów napięciowych i prądowych istnieją też wersje dla czujników temperatury (RTD i termoelementów). Konfiguracja odbywa się w łatwy sposób, za pomocą przełączników (DIP) umieszczonych na bocznej ściance urządzenia.
|
|
(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
Czujniki |
Interfejsy modułowe |
Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |
Kontakt |
Mapa strony
|
|
|
Adres |
|
|
Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com
KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł
|
|
|
|
|