Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Interfejsy modułowe: nowoczesność w tradycyjnych rozwiązaniach.
W ciągu kilku ostatnich lat nastąpiło wiele zmian w świecie automatyki procesowej. Użytkownicy i producenci skupili się na Ethernecie, technologiach „wireless” i systemach fieldbusowych poświęcając coraz mniej uwagi standardowym rozwiązaniom ( ... )

interfejs modułowy
W ciągu kilku ostatnich lat nastąpiło wiele zmian w świecie automatyki procesowej. Użytkownicy i producenci skupili się na Ethernecie, technologiach „wireless” i systemach fieldbusowych poświęcając coraz mniej uwagi standardowym rozwiązaniom „point-to-point” opartym o interfejsy modułowe. Jednak pozostają one nadal jednym z kluczowych elementów każdego systemu sterowania. Nie należy też zapominać o specjalnej roli jaką odgrywają interfejsy modułowe w systemach sterowania w strefach Ex. Oprócz podstawowych zadań typu separacja galwaniczna, transmisja i przetwarzanie czy zasilanie zapewniają one także iskrobezpieczeństwo i są nieodłącznymi elementami obwodów zgodnych z wymaganiami norm bezpieczeństwa funkcjonalnego. Mimo, że w ostatnich latach tradycyjne koncepcje sterowania zostają wypierane przez te oparte o fieldbus czy systemy zdalnych I/O, to interfejsy modułowe pozostają stale w użyciu. Oczywiście wymagania się zmieniają i dziś oczekuje się od tej technologii takiej samej niezawodności i funkcjonalności jak od innych systemów. Przykładem tego jest nowy separator iskrobezpieczny IM34-14Ex-CDRi dla czujników temperatury. Obwód wejściowy jest przeznaczony do podłączenia czujników rezystancyjnych Pt100 i Ni100, wszystkich rodzajów termopar a także dodatkowo sygnałów mV oraz rezystancji i potencjometrów. Sygnał wejściowy jest przetwarzany na standardowy sygnał prądowy 4…20 mA. Dodatkowo moduł posiada 3 przekaźniki które mogą służyć jako wyjścia kontrolne czy alarmowe. Do tego momentu opis mógłby pasować do wielu dostępnych od lat separatorów różnych dostawców.

To co odróżnia go od innych i jest znakiem zmieniających się wymagań i oczekiwań klienta to jego dodatkowe właściwości:
  • zabudowany wyświetlacz wartości procesowej i innych dostępnych parametrów
  • pełna konfiguracja i parametryzacja możliwa zarówno tradycyjnie poprzez przyciski na froncie urządzenia jak i (preferowane) przez komputer typu PC (darmowy software) dzięki otwartej technologii FDT/DTM
  • wbudowana diagnostyka pozwalająca na szybkie rozpoznanie problemów i ich usunięcie
  • wbudowany swobodnie konfigurowalny rejestrator wartości procesowych pozwalający na zapis do 8000 punktów pomiarowych, które mogą być np. wizualizowanie w postaci trendów lub dalej przetwarzane w systemie
Ten krótki przykład pokazuje ewolucję interfejsów modułowych i daje pogląd w jakim kierunku idą zmiany. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi tego i innych produktów na naszej stronie internetowej.

<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide