| FCVI - nowy przepływomierz typu Vortex |
|
Podstawą działania nowych przepływomierzy FCVI jest teoria ścieżki wirowej Karmana, czyli tzw. Vortex. Przepływomierz może być stosowany w aplikacjach, gdzie wymagamy pomiaru o wysokiej dokładności. |
Na drodze strumienia umieszczona jest przegroda. Podczas przepływu medium, naprzemiennie, po obu stronach przegrody tworzą się wiry. Częstotliwość powstawania tych zawirowań jest proporcjonalna do prędkości przepływu. Przepływomierz może być stosowany w aplikacjach, gdzie wymagamy pomiaru o wysokiej dokładności. Zakres działania to 2...20 l/min, dokładność wynosi 2 %.
Dzięki krótkim czasom odpowiedzi (w sekundach) oraz stabilności wyjścia nawet przy dużych wahaniach temperatury, przepływomierz jest idealny do aplikacji np. w chłodzących układach wodnych. Szeroki obszar zastosowań to przede wszystkim instalacje, w których oprócz dokładności wymaga się także miejscowego wyświetlania wartości procesowej.
Podstawowe dane techniczne:
- Metoda pomiaru oparta na Vortex
- Medium: woda
- Zakres przetwarzania 2...20 l/min
- Dokładność 2 %
- Wyświetlacz miejscowy
- Wyjście analogowe 4...20 mA
- Dodatkowe wyjście progowe PNP, ustawialne w całym zakresie pomiarowym
- Ustawialna funkcja NO/NC
- Opóźnienie załączenia/wyłączenia
- Przemysłowa obudowa
- Przystosowany do montażu na rurkach o średnicy 10 mm, dostępny także z adapterami na G1/4”
- Podłączenie elektryczne przez złącze M12x1
|
|
(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
Czujniki |
Interfejsy modułowe |
Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |
Kontakt |
Mapa strony
|
|
|
Adres |
|
|
Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com
KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł
|
|
|
|
|