| Inteligentne czujniki ciśnienia |
|
Nowoczesne czujniki ciśnienia to doskonałe rozwiązanie w Twojej aplikacji. |
Nowoczesne czujniki ciśnienia, oprócz pewnego pomiaru i przetwarzania muszą odznaczać się również prostotą montażu i obsługi. Muszą posiadać kompaktowe obudowy, aby zapewnić bezproblemową i efektywną pracę na maszynach. Wszystkie te wymogi spełniają nowe serie czujników ciśnienia PS400 i PS500 firmy TURCK.
Czujniki obejmują wszystkie ważne zakresy ciśnienia w przemyśle maszynowym w zakresie -1 do 400 bar. Opatentowany system zatrzymywania medium w przypadku uszkodzonia cewki pomiarowej przez nadciśnienie, zapobiega jakimkolwiek wyciekom. Ciśnienie może być wskazywane w barach, psi, kPa lub MPa i ustawiane jest programowo według potrzeb danej aplikacji. Dokładność punktu przełączenia wynosi 0,5% wartości końcowej zakresu. W normalnych warunkach tak duża dokładność nie jest wymagana w przemyśle maszynowym, ale umożliwia to zastąpienie jednym czujnikiem PS400 lub PS500 większej ilości czujników standardowych na różne podzakresy pomiarowe, a co się z tym wiąże zredukować stany magazynowe potrzebne dla utrzymania ciągłości ruchu.
Czujniki są dostępne z dwoma wyjściami tranzystorowymi lub jednym wyjściem dyskretnym i jednym analogowym. Wszystkie parametry pracy jak punkty przełączania, graniczne wartości dla zakresu przetwarzaniana na sygnał analogowy, kierunek wzrostu cha-ki wyjściowej oraz wiele innych, ustawia się w prosty sposób za pomocą dwóch przycisków w panelu czołowym.
Przy średnicy zewnętrznej 34mm czujniki te idealnie nadają się do zastosowania przy produkcji wszelkiego typu obrabiarek. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji położenia części wskaźnikowej o 45°. W serii PS500 jest możliwość obrotu o 360° korpusu ze wskaźnikiem i przyłączem elektrycznym w stosunku do części przyłącza procesowego.
Nowa seria PS400 i PS500 to ciekawa kombinacja dokładności i elastyczności z prostotą montażu i obsługi, dedykowana dla przemyłu maszynowego.
|
|
(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
Czujniki |
Interfejsy modułowe |
Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |
Kontakt |
Mapa strony
|
|
|
Adres |
|
|
Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com
KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł
|
|
|
|
|