Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Kompaktowe moduły zdalnych we/wy w IP20
Kompaktowa obudowa - niedrogie i elastyczne rozwiązanie dla sieci Profibus-DP i DeviceNet

Nowe kompaktowe moduły w wykonaniu IP20 znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie typowe terminale sieciowe nie nadają się względu na swoje duże rozmiary. W aplikacjach z niewielką ilością sygnałów stanowią one konkurencyjne rozwiązanie w stosunku do systemów modułowych.

Niewielka przestrzeń montażowa jak również prosta obsługa ułatwia pracę projektantów i przyspiesza rozruch systemu.


Moduły są dostępne w wersji 8 lub 16 kanałowej. Każdy kanał może być konfigurowany z osobna jako wejście lub wyjście, a obwód zasilania został podzielony na trzy oddzielne i galwanicznie izolowane grupy. W ten sposób, moduły dostarczają maksimum elastyczności przy niewielkich rozmiarach.

Kontakt:
Bartłomiej Besz
tel. 77 / 443 48 03
e-mail: bartlomiej.besz@turck.pl

 Proceed directly to product database.
Kompaktowe moduły zdalnych we/wy >>>download<<<

<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide