| System identyfikacji RFID firmy TURCK |
|
Nowoczesny, indukcyjny system identyfikacji RFID |
Firma TURCK w kwietniu 2006 r. wprowadziła na rynek nowoczesny system identyfikacji, tzw. system RFID (Radio Frequency IDentification). Dane przechowywane na nośnikach są odczytywane i zapisywane dzięki użyciu fal elektromagnetycznych. System działa bezstykowo i jest odporny na wahania temperatury - dostepne są nośniki na temperaturę do 210°C, zanieczyszczenia, wodę i substancje oleiste. Nośniki wykonane są w technologi EEPROM lub FRAM. Czas odczytu/zapisu nośników FRAM to jedynie 0.5ms/byte co sprawia, że system ten jest jednym z najszybszych dostępnych na rynku systemów identyfikacji.
W skład systemu wchodzą:
- nośnik danych (tag)
- głowica czytająco/zapisujaca
- interfejs komunikacyjny
System identyfikacji firmy TURCK może być indywidualnie dopasowany do każdej aplikacji dzięki szerokiej palecie dostępnych typów nośników, głowic oraz interfejsów. Szczegółowe informacje (właściwości, warunki montażowe, itp) na temat elementów systemu jak również sposób konfiguracji zawarte są w podręczniku użytkownika.
Zapraszam do skorzystania z symulatora RFID: Symulator RFID
Kontakt:
Bartłomiej Besz
tel. 77 / 443 48 03
e-mail: bartlomiej.besz@turck.pl
 |
| RFID trailer (27,9 Mb) WMV-codec |
>>>download<<< |
| System identyfikacji - BLident - wersja polska |
>>>download<<< |
|
|
|
(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
Czujniki |
Interfejsy modułowe |
Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |
Kontakt |
Mapa strony
|
|
|
Adres |
|
|
Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com
KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł
|
|
|
|
|