Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Czujnik laserowy LT3
Dokładny pomiar na duże odległości. Rodzina naszych czujników fotoelektrycznych została wzbogacona o laserowy samouczący się czujnik LT3 z zakresem detekcji od 0 do 3m dla obiektów ciemnych,

oraz od 0 do 5m dla obiektów jasnych. Jego zasięg wzrasta aż do 50 m przy  zastosowaniu lusterka odbiciowego. Czujnik LT3 w zależności od modelu posiada wyjście analogowe (4...20 mA lub 0...10V) i dyskretne lub dwa programowalne  wyjścia PNP lub NPN. W trybie pracy dyfuzyjnej istnieje możliwość   wybrania   czasu   odpowiedzi  (1 ms, 10 ms, 100ms). Czujnik charakteryzuje się niewielkimi rozmiarami 35x103x65 mm.
 Proceed directly to product database.

<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide