Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  LEVELPROX
Nieinwazyjna kontrola poziomu za pomocą czujnika ultradźwiękowego. Do bezinwazyjnej kontroli poziomu oferujemy dwa typy czujników ultradźwiękowych z serii levelprox.

Oba czujniki umożliwiają kontrole poziomu przez blachę szkło lub tworzywo o grubości do 15 mm. Czujniki LP-T50 są dedykowane przede wszystkim dla przemysłu spożywczego. Charakteryzują się one prostym montażem poprzez spawanie lub przyklejenie adaptera,możliwością zmiany punktu detekcji czujnika poprzez zmianę zamontowania, dodatkowym wyjściem alarmowym oraz automatycznym dostrajaniem do warunków środowiskowych.
Nowy kompaktowy czujnik LPRE-M30 umożliwia dodatkowo wybór pomiędzy kontrolą echa lub pogłosu. Przy kontroli pogłosu czujnik jest odporny na wpływ unoszonych w cieczy rumowisk, pęcherzy gazowych lub mieszadeł umieszczonych w zbiorniku. Kontrola echa jest szczególnie przydatna przy wykrywaniu cieczy lepkich. Dzięki montażowi spawanemu oraz za pomocą taśmy dociskowej, czujnik w gwintowanej obudowie M30 ma uniwersalne możliwości zastosowania.
 Proceed directly to product database.

<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide