Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Czujniki uprox® - FAKTOR1- dla wszystkich metali!
Całkowicie nowa generacja czujników uprox ® z jeszcze lepszymi parametrami pracy

Nowa generacja czujników serii UPROX dzięki nowym właściwościom:

- bardzo duży zakres detekcji
- możliwość zabudowy z dowolnej ilości stron głowicy czujnika w wykonaniu do montażu niepowierzchniowegotion
- wysoka odporność na pola elektromagnetyczne EMV zgodne z EN61000-4-6 (norma, która będzie obowiązywała dla czujników od 2005 roku)

oraz znanym już cechom serii UPROX:

  • FAKTOR 1 (wsp. korekcji równy 1) dla wszystkich metali
  • odporność na pola elektromagnetyczne 
  • wysoka częstotliwość przełączania
  • duży zakres temperatur pracy

w znaczny sposób zwiększają możliwość zastosowań, zapewniając przy tym większą funkcjonalność i odporność na wpływ warunków środowiskowych.

Dzięki zastosowaniu nowej techniki wielocewkowej czujniki UPROX eliminują niedogodność jaką przy czujnikach o dużych strefach zadziałania jest duży wymiar niechromowanej części głowicy czujnika. Upraszczając tym samym warunki zabudowy czujników. Nowe czujniki do montażu niepowierzchniowego można zabudować z dowolnej ilości stron, co w ekstremalnym przypadku oznacza zastosowanie jako czujnika do montażu powierzchniowego. Przykłądem może być czujnik typu CK40 (40 x 40 mm) z zakresem działania 30 mm przy zabudowie powierzchniowej - to jest światowy rekord ! A dzięki temu nasze czujniki działają niezależnie od wyboru sposobu montażu.


 Proceed directly to product database.

<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide