Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

  Oświetlenia diodowe w wykonaniu Ex
Wśród szerokiej oferty oświetleń wykonanych w technologii LED firmy ESCHA TSL pojawiły się nowe wykonania posiadające certyfikat ATEX i przeznaczone dla stref zagrożenia wybuchem.

Wśród szerokiej oferty oświetleń wykonanych w technologii LED firmy ESCHA TSL pojawiły się nowe wykonania posiadające certyfikat ATEX i przeznaczone dla stref zagrożenia wybuchem. Nowe oświetlenie High Power LED-Spot charakteryzują się bardzo jasnym oświetleniem i mogą być stosowane do oświetlenia m.in. miejsca pracy.

Nowe oświetlenia punktowe mogą pracować w strefie Ex 2 i 22. Dostępne są w dwóch wersjach o odmiennych kątach promieniowania: 8 i 38 stopni. Możliwe są wykonania z LEDami o różnych kolorach: niebieskie, zielone, czerwone, żółte oraz białe w kilku temperaturach oświetlenia. Natężenie oświetlenia wynosi nawet 3800 luxów w odległości 2,5m. Obudowa posiadająca stopień ochrony IP64 wykonana jest z aluminium, natomiast osłona diod LED to specjalne, bezpieczne szkło o zwiększonej odporności mechanicznej. Dzięki zintegrowanemu kontrolerowi wejściowe napięcie 24VDC jest konwertowane do wymaganego przez diody poziomu. Moc oświetlenia LED to 24W.

Firma ESCHA TSL znana jest z oferowania indywidualnych rozwiązań dostosowywanych do wymagań klienta, dlatego również i w tym przypadku istnieje możliwość dostosowania urządzenia do aplikacji przez wybranie odpowiedniego koloru obudowy, typu podłączenia czy też różnego rodzaju akcesoriów.

Nowe wykonania High Power LED-Spot z certyfikatem ATEX znaczenie poszerzają zakres zastosowań tej serii oświetleń. Oprócz aplikacji oświetlania maszyn i budynków w strefach bezpiecznych stały się możliwe podobne rozwiązania w strefach zagrożenia wybuchem Ex 2 i 22.


<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide