Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

   Seria uchwytów dla czujników podwójnych
Firma Turck rozszerzyła swoją ofertę o nowe uchwyty montażowe dla czujników podwójnych umożliwiając od teraz ich montaż dodatkowo na zaworach ręcznych.

uchwyty do czujników
Uchwyty można łatwo zamontować na zaworze za pomocą dwóch śrub oraz na dźwigni za pomocą jednej śruby typu M6. Produkty te są dostępne w różnych wersjach pozwalając na montaż czujników na zaworach ręcznych w standardach od F03 do F12.

Poprzez wprowadzenie tej serii funkcjonalność czujników podwójnych została w znacznym stopniu podniesiona ponieważ umożliwia zastosowanie czujników podwójnych również w procesach nie zautomatyzowanych. Czujniki podwójne w połączeniu z nową serią uchwytów ze stali nierdzewnej zapewniają wytrzymałość na złe wpływy środowiska a dodatkowo pozwalają zmniejszyć koszty instalacji.

Przykładowy sposób użycia:


<<< Powrót

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 315 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide