Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
  Artykuly  Aplikacje  Biuletyny  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

Artykuły
 Nowości, aplikacje, wywiady...

 Wireless – nowości systemu DX
System bezprzewodowy SureCrossTM to przemysłowy system komunikacji radiowej charakteryzujący się szczelną obudową (IP67) oraz dużym zasięgiem (do 3 km) przy pracy w darmowym paśmie 2,4 GHz (Europa) lub 900MHz (USA)

 Oświetlenia diodowe w wykonaniu Ex
Wśród szerokiej oferty oświetleń wykonanych w technologii LED firmy ESCHA TSL pojawiły się nowe wykonania posiadające certyfikat ATEX i przeznaczone dla stref zagrożenia wybuchem.

 Przewody Food & Beverage Plus w przemyśle spożywczym
Przemysł spożywczy stawia szczególne wymagania producentom układów oraz komponentów automatyki stosowanych w tej gałęzi przemysłu.

 Panele dotykowe HMI
Oparte na otwartych standardach CoDeSys i FDT/DTM, nowe panele HMI gwarantują ekonomiczne rozwiązanie i doskonałe parametry komunikacji.

 System RFID do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych
Nośniki danych, będące jednym z podstawowych składników systemów RFID, dzięki swojej wytrzymałej obudowie mogą być z powodzeniem stosowane w przemyśle spożywczym.

 Zasilanie systemu wireless z paneli solarnych
Zasilanie z paneli słonecznych i baterii urządzeń komunikacji bezprzewodowej instalowanych w odległych i trudno dostępnych miejscach. Urządzenia komunikacji bezprzewodowej wyposażone w funkcję flexpower mogą być stosowane w szerokim spektrum aplikacji.

 ISKROBEZBIECZNY SYSTEM KOMUNIKACJI BEZPRZEW. DLA STREF EX
Wykonane w metalowych obudowach nowe węzły sieciowe (nody) DX99 FlexPower mogą pracować w strefie gazowej i pyłowej

 Nowy, przemysłowy switch Ethernet
Firma TURCK rozszerzyła swoją ofertę niezarządzalnych switchy Ethernetowych o modele z przyłączem sygnałowym M12 4 lub 8-pinowym oraz złączem zasilającym 7/8-16UN w wersji 4 lub 5 pinowej. Wersje 4-pinowe stosowane są w aplikacjach z protokołem Ethernet/I

 Moduły zdalnych I/O serii BL Compact z interfejsem Can Open
Seria BLCompact jest już dostępna w wersji z protokołem CANopen. Moduły umożliwiają obsługę sygnałów analogowych, cyfrowych, RTD, szeregowych, RFID lub dowolną kombinację sygnałów w jednej kompaktowej obudowie.

 Nowe serwisy dla projektantów
Od teraz umożliwiamy ściągnięcie plików CAD naszych produktów bezpośrednio z naszych strony internetowych co dostarcza projektantom wiele nowych możliwości.

 Kompaktowa kurtyna świetlna bezpieczeństwa bez stref martwych
W naszej ofercie pojawiła się nowa, kompaktowa i ekonomiczna kurtyna świetlna bezpieczeństwa EZ-SCREEN LP, która zapewnia pełną ochronę na całej swojej długości i nie posiada stref martwych zarezerwowanych dla np. wyświetlacza czy diod sygnalizacyjnych.

  Seria uchwytów dla czujników podwójnych
Firma Turck rozszerzyła swoją ofertę o nowe uchwyty montażowe dla czujników podwójnych umożliwiając od teraz ich montaż dodatkowo na zaworach ręcznych.

 TURCK duotec – produkcja układów elektronicznych.
TURCK duotec to część holdingu TURCK specjalizująca się w produkcji układów elektronicznych wg konkretnych wymagań klienta.

 Stacje remote I/O serii BL Compact – dopasowujemy się do Twoich potrzeb
Automatyka przemysłowa to obecnie najszybciej rozwijający się dział inżynierii elektrycznej. Codziennie możemy obserwować proces zastępowania starych rozwiązań przez nowe technologie.

 TL50 – nowe kolumny świetlne serii EZ-Light
Nowatorska seria wskaźników świetlnych LED serii EZ-LIGHT, to doskonała alternatywa dla tradycyjnie stosowanych żarówkowych kolumn świetlnych.

 Nowy, tani i szybki czujnik wizyjny serii IVu
IVu przeznaczony jest m.in. do aplikacji kontroli etykiety, detekcji poprawnej orientacji produktu, sprawdzania obecności, itp.

 Sieci FOUNDATION Fieldbus i PROFIBUS-PA – komponenty warstwy fizycznej
Systemy oparte o komunikację cyfrową stały się już powszechnie stosowanymi rozwiązaniami w automatyce procesowej.

 QL25 – nowe czujniki położenia liniowego
Paleta czujników położenia liniowego WIM firmy TURCK wzbogaciła się o nową serię Q25L.

 Czujniki ultradźwiękowe – nowa seria T30UX
Wśród najpopularniejszych czujników ultradźwiękowych oferty firmy TURCK znajdują się czujniki serii T30U. Ze względu na ich popularność opracowano na ich bazie nową serię produktów pod nazwą T30UX.

 Czujniki podwójne – pewna kontrola położeń krańcowych zaworów.
Niniejszy artykuł poświęcony jest alternatywnemu rozwiązaniu kontroli położeń krańcowych napędów za pomocą dwóch czujników indukcyjnych zintegrowanych w jednej obudowie.

 Systemy ochrony osób i maszyn – nowy kontroler bezpieczeństwa SC22
Kontroler bezpieczeństwa SC22 to uzupełnienie oferty firmy TURCK z zakresu oferowanych produktów ochrony osób i maszyn.

 System identyfikacji RFID BLident – nowe możliwości.
Firma TURCK rozszerza swój system BLident o możliwość jednoczesnego użycia technologii HF i UHF…

 „SmartPlug” – wtyczki z wbudowanym przetwarzaniem sygnałów.
W celu poszerzenia oferty w zakresie akcesoriów do czujników firma Turck wprowadziła złącza serii „SmartPlug”.

 PROFINET – kompaktowe moduły I/O w stopniu ochrony IP67
Wraz z modułem FXEN firma TURCK wprowadza na rynek nową serię modułów kompaktowych do pracy w sieci Profinet.

 Czujniki ultradźwiękowe firmy TURCK
Wśród szerokiej oferty urządzeń do automatyzacji procesów oraz produkcji firma TURCK posiada liczną grupę czujników ultradźwiękowych.

 Czujnik fotoelektryczny w uniwersalnej obudowie
Często na montażu czujników na liniach produkcyjnych spędza się więcej czasu niż wcześniej się zakładało. Jest to spowodowane utrudnieniami związanymi z dostosowaniem sposobu instalacji czujnika do danej linii produkcyjnej.

 S12x1 – nowe, szybkie złącze firmy ESCHA
Standard stosowanych złącz M12 został ustalony już ponad 20 lat temu. Ten sposób połączenia jest spotykany w przeróżnych – nawet diametralnie odmiennych – aplikacjach.

 CZUJNIK DETEKCJI WODY I JEJ ROZTWORÓW
Nowy czujnik QS30H2O firmy Banner Engineering prowadzi detekcję obecności roztworów wodnych wewnątrz pojemników w pełni lub połowicznie transparentnych i niektórych nieprzezroczystych.

  DX80 - system komunikacji bezprzewodowej pracujący w topologii gwiazdy.
Nowe moduły komunikacji bezprzewodowej DX80 SureCross to przemysłowy systemy wejść-wyjść, który przesyła sygnały dwustanowe i analogowe drogą radiową.

 Zbliżeniowy czujnik indukcyjny w innowacyjnej obudowie – seria QV40
Innowacyjna prostopadłościenna obudowa 40mm czujnika serii QV40 otwiera nowe możliwości do szybkiego i wolnego montażu.

 RUN-BAR – kompleksowe rozwiązanie sterowania oburącz
Firma Banner Engineering, której wyłącznym przedstawicielem w Polsce jest firma TURCK, uzupełniła swoją ofertę urządzeń z zakresu bezpieczeństwa o konsolę sterowniczą z zabudowanymi przyciskami sterowania oburącz i ...

 Programowalne moduły komunikacyjne – odciążamy sterownik
Nowa seria programowalnych modułów komunikacyjnych zdalnych systemów I/O serii BL20 i BL67 umożliwia przejęcie nawet do 90% funkcji sterownika.

 BIM-UNT – seria uniwersalnych czujników do cylindrów pneumatycznych
Firma TURCK nigdy nie spoczywa na laurach. Wychodząc naprzeciw potrzebom użytkowników wprowadza zmiany w technologii lub konstrukcji czujników tak aby spełniały one najbardziej rygorystyczne normy eksploatacji.

 Inklinometr
Inklinometr to kolejny już produkt w szerokiej gamie czujników specjalizowanych, którego zadaniem jest pomiar kąta względem płaszczyzny poziomej lub pionowej.

 Uprox+ - czujniki indukcyjne w technologii dwuprzewodowej
Rodzina dobrze znanych czujników serii uprox+ powiększyła się ostatnio o wersję dwuprzewodową.

 BL20 – jeszcze większe możliwości w zakresie automatyzacji
Mija prawie pół wieku od kiedy firma TURCK stanowi o obliczu automatyki przemysłowej. Początkowo jako dostawca komponentów w przeciągu wielu lat przeszła przeobrażenie by obecnie być kompetentnym dostawcą kompletnych rozwiązań dla przemysłu.

 Ez - Light
KOMPAKTOWE, WIELOKOLOROWE WSKAŹNIKI ŚWIETLNE LED JAKO ZAMIENNIKI DLA TRADYCYJNYCH, ŻARÓWKOWYCH KOLUMN ŚWIETLNYCH

 Uniwersalne separatory sygnałów serii IMS
Nowa linia separatorów o nazwie IMS charakteryzuje się niezwykle wąską obudową (6,2 mm), kompletną izolacją galwaniczną oraz atrakcyjną ceną.

 System identyfikacji RFID firmy TURCK
Nowoczesny, indukcyjny system identyfikacji RFID

 Interfejsy modułowe: nowoczesność w tradycyjnych rozwiązaniach.
W ciągu kilku ostatnich lat nastąpiło wiele zmian w świecie automatyki procesowej. Użytkownicy i producenci skupili się na Ethernecie, technologiach „wireless” i systemach fieldbusowych poświęcając coraz mniej uwagi standardowym rozwiązaniom ( ... )

 FCVI - nowy przepływomierz typu Vortex
Podstawą działania nowych przepływomierzy FCVI jest teoria ścieżki wirowej Karmana, czyli tzw. Vortex. Przepływomierz może być stosowany w aplikacjach, gdzie wymagamy pomiaru o wysokiej dokładności.

 Inteligentne czujniki ciśnienia
Nowoczesne czujniki ciśnienia to doskonałe rozwiązanie w Twojej aplikacji.

 PICO-GUARD – nowe podejście do zagadnienia bezpieczeństwa
Nowy światłowodowy system wyłączników bezpieczeństwa posiadający kategorię bezpieczeństwa 4, jak i certyfikat ATEX wyznacza niespotykany dotychczas sposób zapewniania bezpieczeństwa pracy, również w strefach zagrożonych wybuchem.

 Kompaktowe moduły zdalnych we/wy w IP20
Kompaktowa obudowa - niedrogie i elastyczne rozwiązanie dla sieci Profibus-DP i DeviceNet

 BL67 - automatyzacja bez granic
BL67- system I/O dający nowe możliwości projektowe

 Position feedback of butterfly- and ball valves
Automation is becoming more established in every industrial field. Asset managementsystems, for example, are becoming increasingly prevalent in more and more systems.

 PROFIsafe
Zdalne moduły I/O dla PROFIsafe z IP67

 LEVELPROX
Nieinwazyjna kontrola poziomu za pomocą czujnika ultradźwiękowego. Do bezinwazyjnej kontroli poziomu oferujemy dwa typy czujników ultradźwiękowych z serii levelprox.

 Czujniki uprox® - FAKTOR1- dla wszystkich metali!
Całkowicie nowa generacja czujników uprox ® z jeszcze lepszymi parametrami pracy

 Systemy komunikacji bezprzewodowej DX70 firmy BANNER
Stacje zdalnych i/o w ip67 z bezprzewodową transmisją sygnałów z czujników i do urządzeń wykonawczych.

 BL20 – Uniwersalny system WE/WY
Modułowa budowa pozwala na dowolne zestawienie i dopasowanie systemu do aplikacji, a komunikacja jest realizowana poprzez interfejsy sieciowe dostępne w wersjach dla Profibus DP, CANopen i DeviceNet

 Czujnik detekcji pojazdów z serii M-GAGE
Czujnik detekcji pojazdów w obudowie M18...

 Czujnik laserowy LT3
Dokładny pomiar na duże odległości. Rodzina naszych czujników fotoelektrycznych została wzbogacona o laserowy samouczący się czujnik LT3 z zakresem detekcji od 0 do 3m dla obiektów ciemnych,

 Czujnik laserowy z ustawialnym odcięciem tła
Laserowy czujnik z ustawialnym odcięciem tła nawet do 2 metrów !

 Czujnik światłowodowy FI22FP
Nowy w płaskiej i twardej obudowie czujnik światłowodowy. Czujnik dzięki płaskiej i trwałej obudowie ze stopniem ochrony IP 67, umożliwia montaż w dowolnym miejscu w dowolnej aplikacji.

 Czujniki fotoelektryczne firmy BANNER
Już od ponad 25 lat firmy TURCK i BANNER są czołowym prekursorem postępu dla rozmaitych wymagań stawianych w automatyzacji procesów przemysłowych.

 Czujniki indukcyjne ze stałym współczynnikiem korekcji
Czujniki indukcyjne to podstawowe elementy automatyki, stosowane do bezkontaktowego wykrywania metali.

 Czujniki położenia liniowego
Bezkontaktowe działanie powoduje, że są one odporne na zużycie I nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych

 Czujniki QL50 i QL55
Nowy czujnik z serii QL50 oraz QL55 przeznaczone są do detekcji znaczników na materiałach o bardzo odblaskowych powierzchniach, takich jak ceramika, metal lub lustro.

 Czujniki typu nadajnik - odbiornik do 213 metrów !
Nowe czujniki w kompaktowej obudowie...

 Czujniki ultradżwiękowe S18U
Nowe czujniki ultradźwiękowe charakteryzują się małymi rozmiarami, posiadają przycisk "TEACH" ułatwiający programowanie oraz zakresem działania do 300 mm.

 Enkodery obrotowe - precyzyjne określanie położenia kątowego
Enkodery Obrotowe to bogata linia produktów do precyzyjnego określania położenia kątowego

 Indukcyjne czujniki przelotowe
Nowe czujniki indukcyjne przelotowe z wyjściem analogowym. Wykonania z wyjściem analogowym oraz dwa nowe rodzaje obudowy uzupełniły naszą ofertę indukcyjnych czujników przelotowych:

 Inteligentne koncepcje obudów czujników
Postęp technologiczny oraz miniaturyzacja całych procesów spowodowały, że użytkownicy zaczęli doceniać korzyści płynące ze stosowania czujników, które idealnie dopasowane są do konkretnych potrzeb danej aplikacji.

 Kompaktowy czujnik ciśnienia
Nowa seria czujników ciśnienia do 600 bar ...

 Kurtyny bezpieczeństwa EZ-SCREEN
Kurtyny bezpieczeństwa o rodzielczości 14 i 30 mm

 Liniowe i obrotowe przetworniki położenia firmy TURCK
Enkodery i liniowe przetworniki położenia znajdują szerokie zastosowanie w wielu aplikacjach, gdzie wymagane jest precyzyjne określenie przemieszczeń liniowych, kątowych lub prędkości obrotowej.

 Magneto - indukcyjne czujniki położenia
Czujniki magneto-indukcyjne z serii WIM pracują według całkiem nowej zasady działania. Na wyjściu otrzymujemy sygnał analogowy (4…20 mA, 0…10 V) proporcjonalny do położenia magnetycznego nadajnika położenia.

 PICO-GUARD
Nowe systemy bezpieczeństwa ...

 PVD - system weryfikacji
Urządzenia serii PVD mogą pracować zarówno w trybie odbiciowym jaki i refleksyjnym...

 System zdalnych I/O Excom
Strefy zagrożone wybuchem są specyficznym obszarem dla układów sterowania procesami technologicznymi.

 Systemy sieciowe - przegląd rozwiązań firmy Turck
Systemy sieci przemysłowych to jedna z dziedzin, które w ostatnich latach najdynamiczniej się rozwijają. Są najnowocześniejszym rozwiązaniem komunikacji między urządzeniami sterującymi i obiektowymi.

 TURCK – Automatyka w strefach zagrożonych wybuchem - Ex
W otaczającej nas rzeczywistości czyha na nas wiele niebezpieczeństw i zagrożeń. Podobnie jest w procesach przemysłowych – substancje, które w normalnych warunkach pracy nie stwarzają zagrożenia,

 TURCK - Pomiar i kontrola wielkości fizycznych
Kontrola i pomiar takich wielkości jak ciśnienie, temperatura i przepływ stanowią integralną część układów automatyzacji procesów przemysłowych.

 Zastosowanie systemów sieci przemyslowych
Zadania sterowania urządzeniami i zbieranie danych pomiarowych w strefach zagrożonych wybuchem, wymagają od projektantów innego, osobnego podejścia.


! You will find more productinformation and download files in our product data base. (english)

(c) 1999 - 2010 Turck sp. z o.o.
  Czujniki |  Interfejsy modułowe |  Systemy sieciowe
Wsparcie i zasoby |  Kontakt |  Mapa strony 


 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide