Your Global Automation Partner
Brzmi jak przechwałka? Oceń sam/a. Żaden inny producent automatyki nie opracował technologii, która wykrywa wszystkie cztery najistotniejsze parametry cieczy — przepływ, ciśnienie, temperaturę i poziom — za pomocą serii czujników od jednego dostawcy.
Generacja czujników wolna od spuścizny poprzednich produktów – odpowiadająca wyłącznie wymaganiom i zastosowaniom naszych klientów.
Rezultatem jest intuicyjna koncepcja obsługi we wszystkich typach urządzeń, która sprawia, że uruchomienie i obsługa są łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Brak przycisków mechanicznych sprawił również, że byliśmy w stanie zaprojektować niezwykle wytrzymałą obudowę o klasie ochrony IP69K. Modułowe połączenia procesowe pozwalają na specyficzne dla klienta kombinacje frontendu, jednostki czujnika i backendu w krótkim czasie dostawy. Czujniki dostarczają dodatkowych informacji do monitorowania stanu lub rozwiązań typu „czujnik-chmura” za pośrednictwem IO-Link w celu wykorzystania pełnego potencjału tej serii urządzeń.
Fluid+ – seria czujników nowej generacji.
Filozofia stojąca za platformą czujników Fluid+ jest następująca: wszystko, co można zaprojektować w jednolity sposób, jest wdrażane w jednolity sposób. Pozwala to stworzyć zasoby dla unikalnych, innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym każdy z pięciu czujników jest lepszy od porównywalnych pojedynczych urządzeń. Taką opinię podzielało również jury konkursu iF Design Award.
Raporty o Fluid+
Zwięzłe odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące automatycznej detekcji i monitorowania płynów można znaleźć w naszych raportach dotyczących serii Fluid+.
Przykładowe zastosowania pokazują, w jaki sposób użytkownicy korzystają z zalet czujników Fluid+ – w sposób jasny, praktyczny i na temat.
Seria PS+ jest zaprojektowana dla zakresów ciśnień do 600 bar i dostępna ze sprawdzonymi ceramicznymi (PS310) oraz metalowymi (PS510) celkami pomiarowymi . Wariant do pomiaru różnicy ciśnień z podwójnym przyłączem procesowym ułatwia rejestrację różnicy ciśnień za pomocą jednego urządzenia.
Czujniki TS+ są dostępne jako kompaktowe urządzenia TS700 ze zintegrowanym czujnikiem temperatury lub jako TS720 z przetwornikiem z wyświetlaczem do podłączenia do niego termometrów rezystancyjnych lub termopar. Przetwornik automatycznie wykrywa, jaki rodzaj czujnika temperatury jest podłączony.
Czujnik FS+ zapewnia niezawodne i szybkie uruchomienie dzięki funkcjom Quick-Teach i Delta-Flow-Monitoring. Oprócz przepływu może również podawać wartości temperatury medium, co w wielu zastosowaniach eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych czujników temperatury.
Czujnik LUS+ niezawodnie rejestruje poziomy w zakresie do 0,4 lub 1,3 metra. Wytrzymuje ciśnienie od 0,5 do 5 bar na przyłączu procesowym. Zmierzone wartości poziomu mogą być przeliczane i wyświetlane / podawane jako objętości w przyjazny dla użytkownika sposób poprzez przypisanie parametrów do istniejącej geometrii zbiornika.
Seria LRS+ została opracowana do pomiaru poziomów w zakresie od 0,35 do 10 metrów. W przeciwieństwie do optycznych lub ultradźwiękowych czujników poziomu, LRS+ zapewnia wiarygodne wartości pomiarowe również pomimo czynników zakłócających, takich jak kurz, wiatr lub światło. Software Radar monitor umożliwia eliminację sygnałów zakłócających.
Szeroka gama akcesoriów do platformy Fluid+ pokazuje, że ta seria urządzeń była konsekwentnie przemyślana. Nasza baza danych produktów zawiera pasujące uchwyty montażowe, rury ochronne, radiatory chłodzące, kable połączeniowe i wiele więcej dla każdego produktu.
Odkryj rozwiązania, które napędzają Twoją transformację cyfrową. Odwiedź nasz Global Automation Webshop, aby sprawdzić ceny katalogowe, indywidualne rabaty, dostępność produktów i w prosty sposób złóżyć zamówienie. Innowacje przemysłowe zaczynają się tutaj!
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące serii czujników Fluid+ lub konkretnego urządzenia, skorzystaj z naszego formularza kontaktowego. Nasi eksperci chętnie Ci doradzą.