Hans Turck GmbH & Co KG - Witzlebenstr. 7- 45472 Mülheim an der Ruhr - Germany - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses - Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses
  Home  Produkty  Wsparcie i zasoby  Publikacje  O firmie  Praca  Kontakt  Mapa strony  
- Sensoren - Interface - Feldbus - Sensors - Interfaces - Fieldbuses

 Czujniki
img_prod_home_sens
 Interfejsy modułowe
img_prod_home_iface
czujniki
 Turck sp. z o.o.
 Systemy sieciowe
img_prod_home_fbus
 Download
img_download_link_home
 RZETELNA FIRMA
 Wireless – nowości systemu DX
System bezprzewodowy SureCrossTM to przemysłowy system komunikacji radiowej charakteryzujący się szczelną obudową (IP67) oraz dużym zasięgiem (do 3 km) przy pracy w darmowym paśmie 2,4 GHz (Europa) lub 900MHz (USA)
 Oświetlenia diodowe w wykonaniu Ex
Wśród szerokiej oferty oświetleń wykonanych w technologii LED firmy ESCHA TSL pojawiły się nowe wykonania posiadające certyfikat ATEX i przeznaczone dla stref zagrożenia wybuchem.
 Przewody Food & Beverage Plus w przemyśle spożywczym
Przemysł spożywczy stawia szczególne wymagania producentom układów oraz komponentów automatyki stosowanych w tej gałęzi przemysłu.

 Adres

Turck sp. z o.o.
ul. Wrocławska 115
PL 45-836 Opole
Tel.: (+48) 77 443 48 00
Tel: (+48) 77 414 00 30
Fax: (+48) 77 443 48 01
Fax: (+48) 77 404 50 11
e-mail: poland@turck.com

 KRS nr 0000061332, SR w Opolu
NIP: 754-26-99-023
Kapitał zakładowy 731 000,00 zł


 E-magazyn


more@Turck

 Newsletter

 TURCK Worldwide